Ürün & Çözümler
HARTING ix Industrial® - Ethernet Arayüzü
HARTING ix Industrial®, gelecekte Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkacak zorluklara verdiğimiz yanıttır.
ix Industrial®
Captain ix ile net bir misyonu olan küçük bir dev yarattık. Bu misyon; Endüstriyel Ethernet dünyasında devrim yapmak ve eski bağlantıları geride bırakmaktır! Bu konuda başarılı olduk ve ix Industrial artık RJ45'in bilinen bir minyatür alternatifidir. O yüzden, bu ürün sadece sıradan bir konnektör değil, IEC 61076-3-124 uyarınca bir endüstri standardı ve cihaz üreticileri için güvenilir bir arayüzdür. Standardı yakaladığınız için tebrikler!
Hemen ücretsiz kaydolun
WEB-SEMİNERİ-SERİSİ:
ENDÜSTRİYEL ETHERNET TRENDLERİ 2020
- Endüstriyel Ethernet sektöründeki trendler, gelişmeler ve çözümler
- ix Industrial, RJ45 & Co: Çözümlere genel bakış
- IIoT ve Endüstri 4.0 için uygulama örnekleri
- Ana trend Tek Perli Ethernet ayrıntılı incelemesi
IP20 ortamındaki Ethernet arayüzü bugüne kadar RJ45 konnektörü içeriyordu. Dünyada en yaygın olarak kullanılan bu konnektör her yerde bulunur ve bu nedenle kullanıcılar tarafından sevilir. Ancak, kırılan kilitleme tırnakları ve ara sıra yaşanan kontak sorunları nedeniyle yeterince sağlam olmamasından dolayı, birçok kullanıcı RJ45 ile daha çok bir aşk-nefret ilişkisi yaşamaktadır. Düz mobil cihazlar, ekranlar, daha küçük otomasyon cihazları, kameralar ve sensörler gibi giderek küçülen cihazlara bakıldığında, RJ45'in boyutu minyatürleşmeyi sınırlamaktadır. Bu nedenle, bir kontrol seviyesinde 1/10 Gbit/sn Ethernet için Kat. 6A performansı üretebilen daha küçük ve daha sağlam bir fişli bağlantı, birçok kullanıcı ve geliştirici tarafından talep edilmeye başlanmıştır.
HARTING, tüm bu gereksinimleri karşılayan bir sistem olan HARTING ix Industrial® 'ı sunar.
Endüstri 4.0 ve IoT ile ortaya çıkan zorluklara bir küçük dev yaratarak yanıt verdik. Süper kahramanımızın adı Captain ix. Bu, HARTING ix Industrial® Ethernet arayüzünün temsilcisidir.
IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırılan bu yeni geliştirilmiş Ethernet arayüzü, sağlamlık konusunda yeni bir standart teşkil ediyor. Bunun neticesinde, HARTING ix Industrial®, sağlam ve minyatür bir Ethernet arayüzünü temsil ettiği için günümüzde kullanılan RJ45'in yerini alma potansiyeline sahiptir.
Büyük Oranda Minyatürleştirme.
Bir bakışta Avantajlar:
Yarın için bugünden plan yapıyoruz
Kat. 6A performansı, ix Industrial® birleştirme yüzeylerinin 1/10 Gbit/sn Ethernet için geleceğe yönelik tasarlandığı anlamına gelirken, yüksek akım taşıma kapasitesi mevcut ve gelecekteki PoE uygulamalarını mümkün kılar. Sonuç olarak, bu arayüz veri iletimini ve güç beslemesini tek bir arayüzde birleştirir, böylece uygulamalarınızda sonlandırma teknolojisi için gereken montaj alanını azaltır.
Standartlaştırılmış arayüz ve “kalıcı“ çözüm
HARTING, teknoloji ortağı Hirose ile birlikte çalışarak bu küçük devi geliştirdi ve ix Industrial® birleştirme yüzeyini IEC 61076-3-124 uyarınca standartlaştırdı. Bu standardizasyon, kullanıcılara yatırım güvenliği sağlıyor ve geniş teknolojik bir temele sahip olması sayesinde, IoT içinde yapılacak gelecekteki uygulamalar için onlara sürekli olarak doğru kontak noktasını sunuyor.
Zorlu endüstriyel uygulamalar için küçük, ama en üst düzeyde sağlamlık
Soketin ve konnektörün aktif kilitlenmesi, metalden yapılmış iki sabit geçmeli kanca kullanılarak sağlanmış olup güvenli bağlantıyı belirten net temassal geri bildirim temin edilir. Kablo kılıfı ve fişli bağlantı arasındaki bağlantı, sağlam bir sıkmalı bağlantı şeklinde geliştirilmiştir. Bu, EN 50155 demiryolu spesifikasyonlarında belirtilen yüksek şok ve titreşim direncini bile karşılayan ve 5.000 takma-çıkarma döngüsü sahip uzun bir hizmet ömrünü garanti eden mükemmel ve sağlam bir arayüz sağlar.
Bağlantı teknolojisi için %70 daha az alan
Baskılı devre kartı ve soket arasında sağlam bağlantı
HARTING‘in küçük devi, cihazlarınızın güvenli bir şekilde çalışmasını garanti altına alır. Bu, soketi baskılı devre kartına kalıcı ve güvenli bir şekilde sabitleyen beş güçlü THR ekran kontağı ile sağlanmakta, böylece soketlere yüksek kuvvetler uygulanması nedeniyle iletken yolları zarar görmemektedir.
Burada, ix Industrial® hakkındaki el ilanını ve ticari yazıları bulabilirsiniz