Productos y soluciones
HARTING ix Industrial® - Interfaz Ethernet
HARTING ix Industrial® es nuestra respuesta a los futuros desafíos que plantean la Industria 4.0 y el IoT.
ix Industrial®
Con Captain ix, creamos un pequeño gigante con una misión clara: revolucionar el mundo de Ethernet industrial y sustituir las conexiones antiguas. Esta misión fue un éxito e ix Industrial representa en la actualidad una alternativa muy conocida para la conexión RJ45. Por lo tanto, no se trata de otro conector cualquiera, sino de un estándar de la industria de conformidad con la norma IEC 61076-3-124 y una interfaz fiable para los fabricantes de dispositivos. ¡Enhorabuena por convertirte en el estándar!
Desde el campo
Sistema Beckhoff XTS con la interfaz Ethernet HARTING ix Industrial®
- Dos verdaderas innovaciones se unen.
- Rendimiento cuatro veces superior con la interfaz Ethernet miniaturizada de HARTING
- Obtenga más información: ficha técnica en PDF y vídeo disponible
Hasta la fecha, el conector RJ45 ha personificado la interfaz Ethernet en el entorno IP20. Este conector, que es el más ampliamente utilizado en todo el mundo, es omnipresente y, en consecuencia, muy apreciado por los usuarios. No obstante, debido a su falta de robustez debido a la rotura de lengüetas de bloqueo y problemas de contacto ocasionales, un gran número de usuarios experimenta una relación de amor-odio con el conector RJ45. En un contexto de reducción progresiva del tamaño de los dispositivos, como dispositivos móviles planos, pantallas, dispositivos de automatización, cámaras y sensores más pequeños, el tamaño del conector RJ45 representa un limite para las posibilidades de miniaturización. Por ese motivo, muchos clientes y desarrolladores precisan una conexión de enchufe que sea más pequeña y robusta y que, además, pueda proporcionar el rendimiento Cat. 6A para Ethernet de 1/10Gbit/s en el nivel de control.
HARTING presenta HARTING ix Industrial®: un sistema que cumple todos estos requisitos.
¡Lo conseguimos!
¡Somos los orgullosos ganadores del BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 y los galardonados en la categoría de Automatización!
Agradecemos a todos los participantes en la votación por su confianza y participación activa. Nos confirman que recorremos la senda correcta con el desarrollo de nuestra interfaz miniaturizada ix industrial.
La respuesta a los desafíos de la Industria 4.0 y e IoT es un pequeño gigante. Nuestro superhéroe denominado Captain ix. Representa a la interfaz Ethernet HARTING ix Industrial®.
Normalizado conforme al estándar IEC 61076-3-124, este nuevo diseño de interfaz Ethernet marca una nueva pauta en cuanto a robustez. Como resultado, el nuevo HARTING ix Industrial® tiene el potencial necesario para reemplazar las conexiones RJ45 usadas actualmente, ya que constituye una interfaz Ethernet robusta y miniaturizada.
Una miniaturización realmente grande
Resumen de las ventajas:
Planificando hoy el mañana
Las prestaciones Cat. 6A implican que la cara de acoplamiento de ix Industrial® está diseñada para adaptarse a futuros desarrollos para 1/10 Gbit/s Ethernet, mientras que su capacidad de transmisión de corriente alta es compatible con aplicaciones PoE actuales y futuras. Esta interfaz combina transmisión de datos y suministro de potencia en un único elemento. Gracias a ello, la tecnología de terminación ocupará menos espacio en sus aplicaciones.
Interfaz normalizada, solución no aislada
HARTING ha unido sus esfuerzos con su socio tecnológico Hirose para desarrollar este pequeño gigante y normalizar la cara de acoplamiento ix Industrial® de conformidad con IEC 61076-3-124. Esta normalización aporta a los usuarios seguridad en su inversión y, gracias a una amplia base tecnológica, les ofrece siempre el punto de contacto correcto para futuras aplicaciones del IoT.
Tamaño pequeño y máxima robustez para aplicaciones industriales difíciles
El enclavamiento activo de la base de enchufe y el conector se logra mediante dos ganchos metálicos estables de encaje a presión que confirman la seguridad de la conexión mediante una respuesta táctil clara. La conexión entre la cubierta del cable y la conexión de la clavija adopta la forma de una robusta conexión de engaste. De esta forma se garantiza una interfaz impecable y robusta que incluso cumple los requisitos de alta resistencia a impactos y vibraciones estipulados por la norma ferroviaria EN 50155, lo que a su vez asegura una larga vida útil de hasta 5.000 ciclos de conexión.
70% menos espacio para tecnología de conexión
Conexión robusta entre la placa de circuitos impresos y la base de enchufe
El pequeño gigante de HARTING garantiza el funcionamiento fiable de los dispositivos gracias a cinco robustos contactos con blindaje THR que fijan de forma permanente y segura la base de enchufe a la placa de circuitos impresos y así evitan daños en las pistas conductoras causados por fuerzas ejercidas sobre las bases de enchufe.
Ethernet Industrial
Aquí encontrará el prospecto y artículos comerciales sobre ix Industrial®