Products & Solutions
HARTING ix Industrial® - ethernetinterface
Klein, uiterst robuust: de HARTING ix Industrial® is ons antwoord op de toekomstige uitdagingen die Industry 4.0 en IoT opleggen.
ix Industrial®
Met Captain ix hebben we een reusje gecreëerd met een duidelijke missie: een revolutie teweeg brengen in de wereld van industrieel ethernet en oude verbindingen loslaten! Deze missie is volbracht – ix Industrial is nu een bekend, geminiaturiseerd alternatief voor de RJ45. Daarom is deze niet zomaar een connector, maar een industriestandaard volgens IEC 61076-3-124 en een betrouwbare interface voor apparaatfabrikanten. Gefeliciteerd met de benoeming tot standaard!
In de echte wereld
Beckhoff XTS-systeem met de ix Industrial®-ethernetinterface van HARTING
- Twee echte innovaties komen samen
- Vier keer meer vermogen met gebruik van de geminiaturiseerde ethernetinterface van HARTING
- Kom meer te weten: pdf-gegevensblad en video beschikbaar
Tot op heden was de RJ45-connector de belichaming van de ethernetinterface in the IP20-omgeving. Deze connector is de meest gebruikte ter wereld en is daarom de favoriet van zijn gebruikers. Veel gebruikers hebben echter een haat-liefdeverhouding met de RJ45 vanwege zijn zachte sluithendels en sporadische contactproblemen. Terwijl apparaten (waaronder vlakke mobiele apparaten, displays, kleinere automatiseringsapparaten, camera's en sensoren) kleiner worden, beperkt het formaat van de RJ45 zijn potentieel voor miniaturisering. Dientengevolge staat een kleinere en stevigere connector op het wensenlijstje van veel gebruikers en ontwikkelaars. Ze zijn ook op zoek naar Cat. 6a-prestaties voor 1/10 Gbit/s-ethernet op besturingsniveau.
De HARTING ix Industrial® is een geïntegreerd systeem dat aan al deze vereisten voldoet.
We hebben gewonnen!
Wij zijn de trotse winnaar van de BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018 en de winnaar in de categorie Automatisering!
Wij danken alle deelnemers die hebben gestemd, voor hun vertrouwen en hun actieve deelname. U hebt ons laten zien dat we op het juiste spoor zitten met de ontwikkeling van onze nieuwe geminiaturiseerde ix Industrial-interface.
Om aan de uitdagingen van Industry 4.0 en IoT – is hier een reusje en onze superheld: Captain ix. Captain ix vertegenwoordigt de HARTING ix Industrial®-ethernetinterface.
Gestandaardiseerd volgens IEC61076-3-124 bepaalt deze onlangs ontworpen ethernetinterface een nieuwe standaard voor robuustheid. Als resultaat heeft de HARTING ix Industrial® het potentieel om de RJ45-aansluitingen te vervangen, die nu in gebruik zijn, als nieuwe, robuuste, geminiaturiseerde ethernetinterface.
Gigantische miniaturisering – een overzicht van de voordelen:
Vandaag aan morgen denken
Het ix Industrial®-aansluitvlak met zijn Cat. 6A-prestaties is verzekerd voor de toekomst om met 1/10 Gbit/s-ethernet te werken. Dankzij de hoge stroomvoerende capaciteit kan deze huidige en toekomstige PoE-toepassingen aan. Deze interface combineert zowel datatransmissie als voeding. Daarbij vermindert deze de installatieruimte die is vereist voor de aansluittechnologie in uw toepassingen.
Gestandaardiseerde interface – geen geïsoleerde oplossing
In samenwerking met onze technologiepartner Hirose heeft HARTING een reusje ontwikkeld en heeft het ix Industrial®-aansluitvlak volgens IEC 61076-3-124 gestandaardiseerd. Deze standaardisering biedt gebruikers investeringszekerheid en, dankzij een brede technologische basis, de juiste oplossing voor toekomstige toepassingen in het IoT.
Klein maar zeer robuust voor zware industriële toepassingen
Het actieve vergrendelmechanisme tussen de female- en male-connectoren maakt gebruik van twee stabiele vergrendelhaken van metaal. Daardoor krijgt u een duidelijke, haptische feedback dat de aansluiting veilig tot stand is gebracht. Er wordt een robuuste krimpverbinding gebruikt om de kabelmantel en insteekaansluiting te verbinden. Daardoor ontstaat een zeer robuuste interface die met de hoge schok- en trillingsbestendigheid voldoet aan de spoorwegspecificaties volgens EN 50155. Een lange servicelevensduur met 5.000 aansluitcycli is gegarandeerd.
70% minder ruimte voor de afsluittechniek
Een robuuste verbinding tussen printplaat en contact
Met dit reusje garandeert HARTING de betrouwbaarheid voor uw apparaten in het veld. Dit wordt mogelijk gemaakt door vijf robuuste THR-afschermingscontacten die het contact veilig en permanent bevestigen aan de printplaat, waarbij schade wordt voorkomen aan de printplaatsporen, die wordt veroorzaakt door het uitoefenen van overmatig veel kracht op de contacten.
Mini PushPull ix Industrial®
Robuust voor ruwe omgevingen
Met de nieuwe Mini PushPull-serie levert HARTING nu de ix Industrial®-ethernetinterface voor 10 GBit-ethernet met Cat. 6A-prestaties in een water- en stofdichte uitvoering. Gestandaardiseerd volgens IEC/PAS 61076-3-124 levert het ix Industrial®-aansluitvlak in de Mini PushPull absoluut betrouwbare transmissieprestaties en optionele voeding via PoE/PoE+. Met een 30% kortere behuizing in vergelijking met de beproefde HARTING PushPull RJ45 profiteren gebruikers van een geminiaturiseerde data-interface voor veeleisende toepassingen. PushPull is de favoriete technologie voor het aansluiten van apparaten, wanneer het gaat om de uitstekende robuustheid in combinatie met het eenvoudige en procesveilige bedrijf in het water- en stofdichte design tot IP 65/IP 67.
Alle contacten zijn optioneel beschikbaar in de A- en B-polarisaties voor ethernet en signalen. De datacontacten zijn ontworpen als SMD-contacten. Daardoor kunnen apparaatfabrikanten de printplaatcontacten verwerken volgens het normale reflow soldeerproces. De Mini PushPull wand-gemonteerde behuizing, die past bij alle overeenkomstige contacten, wordt tijdens de installatie van het apparaat gemonteerd vóór een rechthoekige paneeluitsparing. Deze verbindt de printplaatcontacten met IP 65-/IP 67-bescherming met de buitenwereld.
Het productassortiment omvat PushPull-paneeldoorvoeren in A- en B-polarisatie voor integratie in besturingskasten en aansluitklemmenboxen. Deze kunnen snel en gemakkelijk worden gemonteerd vóór een rechthoekige paneeluitsparing. Ze voldoen ook aan beschermingsklasse IP 65/IP 67 dankzij de geïntegreerde afdichting. Overeenkomstige beschermingsafdekkingen sluiten de ongebruikte connectoren en apparaatinterfaces veilig af.
Gemakkelijk in gebruik
Veilig verbonden steekverbindingen zijn de voorwaarde voor stabiele netwerksystemen.
Om de juiste aansluitingen onder uitdagende omstandigheden te garanderen, zijn de PushPull-connectoren ongecompliceerd en gemakkelijk in gebruik. De veilige vergrendeling wordt aangegeven door een hoorbare klik en de aansluiting wordt vrijgegeven door gewoon aan de ergonomisch geoptimaliseerde behuizing te trekken. Om onopzettelijke ontkoppeling te voorkomen, kan het verwijderen van de connector worden geblokkeerd door middel van een beveiligingsring.
PushPull-connectoren zijn de ideale technologie voor het aansluiten van alle industriële elektronische apparaten in beschermingsklassen IP 65/IP 67, inclusief sensoren, regelaars en industriële computers.
Schok- en trillingbestendig
Veelzijdig concept
Vergrendeling met geluidssignaal
Hoge pakkingdichtheid
Industrial Ethernet
U kunt de folder en het technisch artikel over de ix Industrial® hier lezen.