Products & Solutions
HARTING ix Industrial® — Interface Ethernet
O HARTING ix Industrial® é a nossa resposta aos desafios que surgiram com a Indústria 4.0 e IoT.
ix Industrial®
Com Captain ix, criamos um pequeno gigante com uma missão clara: revolucionar o mundo da Ethernet industrial e desconectar das conexões antigas! A missão foi um sucesso, agora ix Industrial é uma alternativa miniaturizada conhecida ao RJ45. Portanto, não é apenas outro conector, mas um padrão industrial de acordo com a norma IEC 61076-3-124 e uma interface confiável para fabricantes de dispositivos. Parabéns por se tornar o padrão!
Registre-se gratuitamente agora
SÉRIE DE WEBINARS:
TENDÊNCIAS DA ETHERNET INDUSTRIAL 2020
- Tendências, desenvolvimentos e soluções do campo da Ethernet industrial
- ix Industrial, RJ45 & Co: Soluções imediatas
- Exemplos de aplicação para IIoT e Indústria 4.0
- Destaque sobre a megatendência Ethernet de par único
Até agora, a interface Ethernet no ambiente IP20 tem sido o conector RJ45. Este conector, que é o mais utilizado no mundo, é onipresente e, portanto, amado pelos usuários. Entretanto, devido à sua falta de robustez com abas de travamento quebradas e eventuais problemas de contato, muitos usuários passam por um relacionamento de amor e ódio pelo RJ45. Tendo em vista dispositivos cada vez menores, tais como dispositivos móveis planos, telas, dispositivos de automação menores, câmeras e sensores, o tamanho do RJ45 limita as possibilidades de miniaturização. Sendo assim, uma conexão plug-in menor e mais robusta está na lista de desejos de muitos usuários e desenvolvedores, mas que seja uma capaz de ter desempenho Cat. 6A para ethernet de 1/10Gbit/s a nível de controle.
A HARTING apresenta HARTING ix Industrial® – um sistema que atende a todos estes requisitos.
Vencemos!
Temos orgulho por ser vencedores do PRÊMIO BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 e vencedores da categoria Automation!
Agradecemos pelo voto de confiança e participação ativa de todos os participantes. Eles nos mostram que estamos no caminho certo com o desenvolvimento da nossa nova interface miniaturizada ix Industrial.
A resposta aos desafios da Indústria 4.0 e IoT é um pequeno gigante. Nosso super-herói chamado Capitão ix. Ele representa a interface Ethernet HARTING ix Industrial®.
Padronizada conforme IEC 61076-3-124, esta interface Ethernet recém-desenvolvida define um novo padrão em termos de robustez. Como resultado, o HARTING ix Industrial® tem o potencial de substituir o RJ45 atualmente em uso, pois representa uma interface Ethernet miniaturizada robusta.
Miniaturização Realmente Grande.
Um resumo das vantagens:
Pensando no amanhã – hoje
Ter desempenho Cat. 6A significa dizer que a face de conexão ix Industrial® foi projetada com viabilidade futura para ethernet 1/10 Gbit/s, sendo que a sua alta capacidade de corrente permite aplicações PoE atuais e futuras. Consequentemente, esta interface combina transmissão de dados e fornecimento de potência em uma única interface, reduzindo ainda mais o espaço de instalação requerido para tecnologia de terminação nas suas aplicações.
Interface padronizada, não uma solução tipo “ilha“
Trabalhando em conjunto com o parceiro tecnológico Hirose, a HARTING desenvolveu o pequeno gigante e padronizou a face de conexão ix Industrial® conforme a norma IEC 61076-3-124. Esta padronização dá segurança de investimento aos usuários e, graças a uma ampla base tecnológica lhes oferece consistentemente o ponto de contato certo para aplicações futuras na IoT.
Apesar de pequena, fornece o máximo de robustez para aplicações industriais severas
A trava ativa do conector fêmea e macho é obtida através de dois ganchos snap-in metálicos resistentes, fornecendo resposta tátil nítida, confirmando uma conexão segura. A conexão entre o manto do cabo e a conexão plugável é obtida sob a forma de uma crimpagem robusta. Isso assegura uma interface perfeita e robusta que atende até mesmo as elevadas especificações ferroviárias de resistência ao impacto e vibração estabelecidas na EN 50155, assegurando uma longa vida útil com 5.000 ciclos de conexão.
70% a menos de espaço para tecnologia de conexão
Conexão robusta entre a placa de circuito impresso e o conector fêmea
O pequeno gigante da HARTING garante que os seus dispositivos funcionarão de modo confiável. Isso é assegurado por cinco robustos contatos de blindagem THR, os quais fixam o conector fêmea de modo permanente e seguro à placa de circuito impresso, prevenindo que altas forças de extração nos soquetes causem danos às pistas condutoras.
Industrial Ethernet
Encontre aqui o folheto e os artigos comerciais sobre o ix Industrial®