Products & Solutions

Conector M8 Ethernet: a força da miniaturização

O primeiro conector M8 com codificação D do mundo para Fast Ethernet de 100 Mbit/s, desde a nuvem até qualquer sensor.

Fast Ethernet em uma silhueta estreita: Nosso Pequeno Gigante Miss M8ty

O M8 é um conector comum no nível de campo, mesmo que até hoje apenas para a transmissão de sinais. O novo M8 com codificação D tem uma base de metal robusta com blindagem contínua, o que lhe permite alimentar os dispositivos com 100 Mbit/s Fast Ethernet.

A fim de se evitar a ocupação de mais espaço com interfaces de potência adicionais, o M8 também está preparado para PoE com codificação D e pode fornecer dados e potência de forma simultânea para os dispositivos de campo.

Na placa de circuito, o conector M8 é cerca de 30% menor do que a solução anterior em M12. Miss M8ty suporta o protocolo padrão de Ethernet IEEE 802.3 e tem padronização de acordo com PAS IEC 61076-2-114. Logo, pode ser utilizado em infraestruturas ativa e passiva já existente, além de oferecer a segurança de investimento que você precisa.

O poder da miniaturização.

Todas as vantagens em resumo:

 

30% menor do que conectores M12 convencionais
100 Mbit/s Cat. 5 Fast Ethernet IEEE 802.3
Design robusto através de IP67
Solução blindada
Preparado para PoE
Suporta PROFINET

Encontre aqui o folheto e o artigo sobre M8 com codificação D:

Novidades do produto sobre M8 com codificação D: PCI M8 com codificação D é a solução ideal