Webinars
Tendências da Ethernet Industrial 2021
Prepare-se para a Indústria 4.0 e IIoT: nesta série de webinars vamos tratar das tendências, inovações e oportunidades com a Ethernet Industrial.
WEBINARS PARA PIONEIROS INDUSTRIAIS
A Indústria 4.0 e IoT criam novos requisitos para as comunicações industriais. Com os seus diversos cenários de aplicação, a ethernet industrial é perfeitamente adequada para atender a estes requisitos e se torna a chave para o sucesso na digitalização industrial.
Em nossos webinars apresentamos as tendências, desenvolvimentos e soluções do campo da Ethernet Industrial. Inspire-se e descubra oportunidades para a sua empresa e negócio.
SOB DEMANDA
Sob demanda
A SUA INFRAESTRUTURA EM NÍVEL SUPERIOR: CONECTIVIDADE DE ETHERNET PARA COMUNICAÇÃO SEM LACUNA DO SENSOR À NUVEM
A Ethernet é a tecnologia de comunicação comprovada na indústria. Ela assegura uma comunicação sem lacunas do sensor à nuvem na pirâmide de automação do futuro. Mas, qual solução de conectividade combina com os requisitos da sua infraestrutura? Além do comprovado RJ45 há diversas soluções novas, como SPI ou ix industrial, as quais são perfeitas para a Indústria 4.0 e para o caminho à IIoT. Neste webinar apresentamos a situação atual da conectividade Ethernet.
Sob demanda
Feito para Ethernet Industrial: como aplicar e testar a interface de Ethernet miniaturizada para ix Industrial®
Sob demanda
DIA DE FOCO NA ETHERNET DE PAR ÚNICO - HABILITAR IIOT
Sim, Single Pair Ethernet (SPE) é a tecnologia inovadora que viabiliza a infraestrutura para IIoT e a torna inteligente. Mas o que há por trás disso? Em duas sessões inspiradoras, vamos ensinar por que a Single Pair Ethernet é tão importante para a construção de conexões sem interrupção entre os sensores e a plataforma de IIoT. E damos uma olhada em todo o ecossistema SPE. Anime-se!
Sob demanda
MENOR, MAIS RÁPIDA, MAIS INTELIGENTE: CONECTIVIDADE ETHERNET APÓS RJ45
Quais soluções de ethernet são favorecidas pelas aplicações industriais de hoje? O uso do comprovado RJ45 em ambientes severos traz requisitos especiais consigo. E, quem planeja também aplicações para a Indústria 4.0 e IIoT busca soluções muito além do RJ45 - miniaturizadas, modulares e feitas para altas taxas de dados e comunicação sem lacunas de sensores à nuvem. O webinar apresenta tecnologias e soluções disponíveis.
Sob demanda
DESTAQUE PARA A MEGATENDÊNCIA: SINGLE PAIR ETHERNET - UM DIVISOR DE ÁGUAS PARA IIOT
Single Pair Ethernet (SPE) é a tecnologia de comunicação inovadora para a instituição da IIoT. SPE transmite dados livre de barreiras desde o nível de campo até a nuvem. Com apenas um par de fios, a SPE transmite um grande volume de dados de forma rápida e segura a velocidades de até 1GBit/s com alcance de até 1000 metros. Descubra as inúmeras vantagens de SPE em nosso webinar. Apresentamos exemplos de aplicação e solução e mostramos quais normas estão se tornando importantes.
Sob demanda
COMO ESTABELECER COMUNICAÇÃO LIVRE DE BARREIRAS DE SENSORES À NUVEM
A fábrica inteligente é projetada para tornar a construção, operação e manutenção das instalações de produção mais eficiente e econômicos e permitir cenários de produção totalmente novos. Para isso, os sistemas conectados e comunicação de dados livre de barreiras do nível de campo até a nuvem são importantes. Explicamos como construir tal infraestrutura e, assim, impulsionar mudanças industriais em sua empresa.
Sob demanda
IX INDUSTRIAL: DOMINANDO OS DESAFIOS DA MINIATURIZAÇÃO
Câmeras, displays ou sensores: dispositivos menores do que nunca fazem novas demandas à tecnologia de conexão e pressionam o RJ45 aos seus limites. Hoje, as soluções precisam ser pequenas, robustas e garantir uma rápida transmissão de dados. Neste webinar vamos apresentar o HARTING ix Industrial®, o qual foi desenvolvido para atender esses desafios e veremos exemplos de aplicação.
Sob demanda
QUATRO EXEMPLOS INSPIRADORES: COMO A SPE VIABILIZA AS APLICAÇÕES DE IIOT
Sobre a HARTING
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três linhas vitais de Dados, Sinais e Potência do mundo e possui 14 instalações de produção e 44 empresas comerciais. Além disso, a empresa produz sistemas de registros de saída (checkout) para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes e aplicações em tecnologia da automação, engenharias mecânica, de produção, robótica e de transportes. No exercício social 2019/20, cerca de 5.500 funcionários geraram receita de 759 milhões de euros.