Seminarios web

Tendencias de Ethernet Industrial 2021

Prepárese para Industria 4.0 e IIoT: en esta serie de seminarios web analizamos las tendencias, innovaciones y oportunidades de Ethernet Industrial.

SERIE DE SEMINARIOS WEB PARA PIONEROS INDUSTRIALES

Industria 4.0 y e IIoT crean nuevos requisitos para la comunicación industrial. Con sus diversos escenarios de aplicación, Ethernet Industrial se adapta perfectamente a estos nuevos requisitos y representa la clave del éxito de la digitalización industrial.

En nuestros seminarios web, presentamos las tendencias, los desarrollos y las soluciones del ámbito de Ethernet Industrial. Inspírese y descubra oportunidades para su empresa y su negocio.

 

GRABACIONES

Grabación

Infraestructura en un nuevo nivel: Conectividad Ethernet para una comunicación fluida entre el sensor y la nube

Ethernet es la tecnología de comunicación probada en la industria. En el futuro, garantizará una comunicación fluida entre el sensor y la nube en la pirámide de automatización. Pero, ¿Qué solución de conectividad se adapta a los requisitos de su infraestructura? Además del RJ45 probado y comprobado, hay una serie de nuevas soluciones como Single Pair Ethernet o ix Industrial, que son ideales para la Industria 4.0 y el camino hacia IIoT. En el webinar le presentaremos el status quo de la conectividad Ethernet.

 

En directo | 20 de enero de 2021 | 10:00 a.m. CET (más horarios para diferentes países)

Creada para Ethernet Industrial: cómo aplicar y probar la interfaz de Ethernet ix Industrial® miniaturizada

En este seminario web conjunto de HARTING y Fluke Networks conocerá las capacidades y oportunidades de la interfaz de Ethernet ix Industrial de HARTING y cómo probarla basándose en la infraestructura de ensayos desarrollada por Fluke Networks. Trataremos cómo conseguir la configuración y la orientación necesarias para realizar ensayos pertinentes, reproducibles y conformes con las normas de los enlaces de Ethernet Industrial de alto rendimiento, centrándonos especialmente en los conectores de estilo iX.

 

Grabación

JORNADA TEMÁTICA SOBRE ETHERNET DE UN SOLO PAR: POSIBILITAR IIOT

Sí, Ethernet de un solo par es la tecnología innovadora, que posibilita la infraestructura para IIoT y la hace inteligente. Pero, ¿qué la respalda? En dos inspiradoras sesiones le enseñaremos por qué Ethernet de un solo par es tan importante para crear conexiones perfectas entre los sensores y la plataforma IIoT. Y echamos un vistazo a todo el ecosistema de Ethernet de un solo par.

 

Grabación

MÁS PEQUEÑO, MÁS RÁPIDO, MÁS INTELIGENTE: CONEXIÓN ETHERNET MÁS ALLÁ DE RJ45

¿Qué solución Ethernet es la preferida para las aplicaciones industriales hoy en día? El uso de la solución RJ45 probada en ambientes hostiles trae consigo requisitos especiales. Y quienes incluso planifican aplicaciones de Industria 4.0 e IIoT buscan nuevas soluciones que superen las limitaciones de RJ45: miniaturizadas, modulares y diseñadas para altas velocidades de datos y comunicación fluida entre los sensores y la nube. El seminario web presenta las tecnologías y soluciones disponibles.

 

Grabación 

FOCALIZACIÓN EN UNA MEGATENDENCIA: ETHERNET DE UN SOLO PAR - EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE IIOT

Ethernet de un solo par (SPE) es la tecnología de comunicación pionera para el establecimiento de IIoT. Ethernet de un solo par (SPE) transmite datos sin barreras desde el nivel de campo hasta la nube. Mediante el uso de un único par de cables, Ethernet de un solo par transmite grandes cantidades de datos de forma segura y rápida a velocidades de hasta 1 GBit/s con alcances de hasta 1000 metros. Descubra las numerosas ventajas de Ethernet de un solo par en nuestro seminario web. Presentamos ejemplos de aplicación y soluciones y mostramos qué normas están adquiriendo importancia.

 

Grabación

CÓMO ESTABLECER LA COMUNICACIÓN SIN BARRERAS ENTRE EL SENSOR Y LA NUBE

La "Fábrica inteligente" se ha diseñado para hacer más eficiente y económica la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de producción y para permitir escenarios de producción completamente nuevos. Los sistemas conectados y la comunicación de datos sin barreras desde el nivel de campo hasta la nube son importantes para cumplir este propósito. Explicamos cómo construir esta infraestructura e impulsar el cambio industrial en su empresa.

 

Grabación

IX INDUSTRIAL: SUPERAR LOS DESAFÍOS DE LA MINIATURIZACIÓN

Cámaras, pantallas o sensores: el tamaño cada vez más reducido de los dispositivos impone nuevas exigencias a la tecnología de conexión, y saca a relucir las limitaciones de RJ45. Hoy en día se demandan soluciones pequeñas y robustas que garanticen una rápida transmisión de datos. En este seminario web presentamos HARTING ix Industrial®, que se ha desarrollado para hacer frente a estos desafíos; y analizamos los ejemplos de aplicación.

 

Grabación

4 EJEMPLOS INSPIRADORES: CÓMO ETHERNET DE UN SOLO PAR FACILITA APLICACIONES IIOT

En una entrevista en vivo con nuestros expertos en Ethernet, destacamos las capacidades de Ethernet de un solo par y mostramos qué aplicaciones de IIoT son posibles gracias a Ethernet de un solo par. Comentamos ejemplos de los campos de la automatización, el transporte, la automatización y la robótica.

 

Acerca de HARTING
El Grupo Tecnológico HARTING es uno de los principales proveedores del mundo de tecnología de conexión industrial para los tres suministros esenciales: datos, señales y potencia; y dispone de 14 plantas de producción y 44 empresas de ventas. Asimismo, la empresa también fabrica sistemas de cajas registradoras para el sector minorista, actuadores electromagnéticos para uso en automoción y producción industrial en serie, equipos de carga para vehículos eléctricos, y hardware y software para clientes y aplicaciones en los sectores de automatización, tecnología, ingeniería mecánica y de plantas, robótica e ingeniería de transporte. En el ejercicio fiscal 2017/18, aproximadamente 5.000 empleados generaron una facturación de 762 millones de euros.