Séminaires en ligne

Tendances de l'Ethernet industriel pour l'année 2021

Préparez-vous pour l'industrie 4.0 et l'IdO : dans cette série de séminaires en ligne, nous examinerons les tendances, les innovations et les opportunités que présente l'Ethernet industriel.

DES SÉMINAIRES EN LIGNE POUR LES PRÉCURSEURS INDUSTRIELS

L'industrie 4.0 et l'IdO créent de nouvelles exigences pour la communication en milieu industriel. Avec ses divers scénarios d'application, l'Ethernet industriel est parfaitement adapté aux enjeux de ces nouvelles exigences, c'est par ailleurs la clé du succès de la numérisation industrielle.

Dans nos séminaires en ligne, nous présentons les tendances, progrès et solutions du domaine de l'Ethernet industriel. Inspirez-vous et découvrez des opportunités pour votre entreprise et votre activité.

 

À LA DEMANDE

À la demande

AMÉLIOREZ VOTRE INFRASTRUCTURE : CONNECTIVITÉ ETHERNET POUR UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE ENTRE LES CAPTEURS ET LE CLOUD COMPUTING

L'Ethernet est la technologie de communication prouvée dans l'industrie. Il garantira une communication transparente entre les capteurs et l’informatique en nuage dans la pyramide de l'automatisation à l'avenir. Mais quelle solution de connectivité répond aux exigences de votre infrastructure ? Outre le RJ45 éprouvé, il existe un certain nombre de nouvelles solutions telles que SPE ou ix Industrial, qui sont parfaitement faites pour l'industrie 4.0 et la voie vers l'IdO. Dans le séminaire en ligne, nous présentons le statu quo pour la connectivité Ethernet.

 

À la demande

Conçu pour l'Ethernet industriel : Comment mettre en œuvre et tester l'interface Ethernet miniaturisée ix Industrial

Dans ce séminaire web commun de HARTING et de Fluke Networks, vous découvrirez les capacités et les possibilités de l'interface Ethernet de HARTING ix Industrial et comment la tester en vous basant sur l'infrastructure de test construite par Fluke Networks. Nous aborderons la façon d'obtenir la configuration et les conseils nécessaires pour effectuer des tests pertinents, reproductibles et conformes aux normes des liaisons Ethernet industrielles à haute performance, en mettant l'accent sur les connecteurs de style iX.

 

À la demande

JOURNÉE THÉMATIQUE SUR L'ETHERNET À PAIRE UNIQUE - ACTIVER L'IdO

Oui, l'Ethernet à paire unique est une technologie révolutionnaire qui permet à l'infrastructure de fonctionner de manière intelligente. Mais qu'est-ce qu'il se cache derrière ? Au cours de deux sessions inspirantes, nous vous expliquerons pourquoi l'Ethernet à paire unique est si important pour établir des connexions transparentes entre les capteurs et la plate-forme de l'IdO. Et nous examinons l'ensemble de l'écosystème SPE. Ayez hâte !

 

À la demande

PLUS PETIT, PLUS RAPIDE, PLUS INTELLIGENT : LA CONNECTIVITÉ ETHERNET AU-DELÀ DE LA NORME RJ45

Quelle est la solution Ethernet actuellement privilégiée pour les applications industrielles ? L'utilisation de la norme RJ45, éprouvée en environnements difficiles, génère des exigences particulières. De plus, ceux qui envisagent même d'utiliser des applications pour l'Industrie 4.0 et l'IIoT recherchent de nouvelles solutions bien au-delà de la norme RJ45 : des solutions miniaturisées, modulaires et conçues pour des débits de données élevés et une communication transparente du capteur au cloud. Le séminaire en ligne présente les technologies et les solutions disponibles.

 

À la demande

COUP DE PROJECTEUR SUR UNE MÉGATENDANCE : L'ETHERNET À PAIRE UNIQUE, LA TECHNOLOGIE QUI CHANGE LA DONNE DANS L'IdO

L'Ethernet à paire unique (SPE) est la technologie de communication révolutionnaire pour la mise en place de l'IdO. Cette technologie transmet les données sans entrave du niveau terrain au cloud. Utilisant une seule paire de fils, la technologie SPE transmet rapidement de grandes quantités de données et ce, en toute sécurité, à des vitesses allant jusqu'à 1 Gbit/s avec des portées atteignant jusqu'à 1000 mètres. Découvrez les nombreux avantages du SPE dans notre séminaire en ligne. Nous présentons des exemples d'application et des solutions, ainsi que les normes qui prennent de l'importance.

 

À la demande

COMMENT ÉTABLIR DES COMMUNICATIONS CAPTEUR 2 CLOUD SANS AUCUNE ENTRAVE ?

L' « Usine intelligente » est conçue pour rendre la construction, l'exploitation et la maintenance des installations de production plus efficaces et économiques, mais aussi pour permettre l'emploi de scénarios de production entièrement novateurs. Les systèmes connectés et la transmission de données sans entrave du terrain au cloud constituent des éléments importants de cette approche. Nous vous expliquons comment établir cette infrastructure et ainsi réaliser les mutations industrielles de votre entreprise.

 

À la demande

IX INDUSTRIAL : MAÎTRISER LES DÉFIS DE LA MINIATURISATION

Caméras, écrans ou capteurs : les appareils, toujours plus petits, imposent de nouvelles exigences en matière de technologie de raccordement et poussent la norme RJ45 vers ses limites. Aujourd'hui, on exige des solutions qu'elles soient petites, robustes et garantissent une transmission rapide des données. Dans ce séminaire en ligne, nous présenterons la solution de connectivité HARTING ix Industrial®, qui a été conçue pour relever ces défis, nous examinerons ensuite plusieurs exemples d'application.

 

À la demande

4 EXEMPLES ÉDIFIANTS : COMMENT SPE PERMET-IL LA MISE EN ŒUVRE D'APPLICATIONS IIOT ?

Dans un entretien en direct avec nos experts de l'Ethernet, nous soulignerons les capacités de l'Ehernet à paire unique et présenterons les applications IdO que le SPE permet de concrétiser. Nous citons des exemples dans les domaines de l'automatisation, du transport, de l'automobile et de la robotique.

 

À propos de HARTING
Le HARTING Technology Group est l'un des fournisseurs, leader mondial, de technologies de connectivité industrielle pour les trois circuits fondamentaux du secteur que sont les réseaux de transmission de données, de signaux et de puissance et possède 14 usines de production et 44 sociétés de distribution. L'entreprise fabrique également des systèmes de caisse automatique pour le commerce de détail, des actionneurs électromagnétiques pour l'industrie automobile et la production industrielle en série, des équipements de recharge pour véhicules électriques ainsi que du matériel et des logiciels pour ses clients et les applications dans les domaines de l'automatisation, de la mécanique et de génie industriel, de la robotique et des transports. Au cours de l'exercice 2017/18, près de 5 000 employés ont généré 762 millions de ventes.