Webinars
Industrial Ethernet-trends 2021
Bereid u voor op Industry 4.0 en IIoT: in deze serie webinars bekijken we trends, innovaties en kansen van het Industrial Ethernet.
WEBINARS VOOR INDUSTRIËLE VOORLOPERS
Industry 4.0 en IIoT creëren nieuwe vereisten voor industriële communicatie. Met zijn diverse toepassingsscenario's is het Industrial Ethernet bij uitstek geschikt om aan deze nieuwe vereisten te voldoen en is het de sleutel tot succes in de industriële digitalisering.
In onze webinars presenteren wij trends, ontwikkelingen en oplossingen uit het gebied van het Industrial Ethernet. Laat u inspireren en ontdek de kansen voor uw bedrijf en business.
ON-DEMAND
On-Demand
Infrastruktur auf neuem Level: Ethernet Connectivity für nahtlose Sensor-2-Cloud-Kommunikation
Ethernet ist die bewährte Kommunikationstechnologie in der Industrie. Sie wird in der Automatisierungspyramide zukünftig für eine nahtlose Sensor-to-Cloud-Kommunikation sorgen. Doch welche Connectivity-Lösung passt zu den Anforderungen Ihrer Infrastruktur? Neben dem bewährten RJ45 gibt es eine Reihe von neuen Lösungen wie Single Pair Ethernet oder ix Industrial, die wie geschaffen sind für Industrie 4.0 und den Weg zum IIoT. Im Webinar stellen wir Ihnen den Status quo der Ethernet Connectivity vor.
Live | 20 januari 2021 | 10.00 uur CET (meer tijden voor verschillende landen)
Gemaakt voor Industrial Ethernet: toepassen en testen van de ix Industrial®, geminiaturiseerde ethernetinterface
Tijdens dit gezamenlijke webinar van HARTING en Fluke Networks krijgt u meer inzicht in de capaciteiten en kansen van de HARTING ix Industrial Ethernetinterface en hoe u deze moet testen op basis van de testinfrastructuur die is gebouwd door Fluke Networks. We zullen behandelen hoe u bij de relevante configuratie en handleiding terechtkomt om relevante, reproduceerbare tests van hoogvermogens-industriële ethernetverbindingen met een sterke focus op iX-connectoren volgens de norm uit te voeren.
On-demand
SINGLE PAIR ETHERNET - MAAK IIOT MOGELIJK
Ja, Single Pair Ethernet is de baanbrekende technologie, die de infrastructuur voor IIoT mogelijk maakt en slim maakt. Maar wat zit erachter? In twee inspirerende sessies laten wij u zien waarom Single Pair Ethernet zo belangrijk is bij het tot stand brengen van naadloze verbindingen tussen sensoren en het IIoT-platform. En laten we dan het complete SPE-ecosysteem eens bekijken. Wees enthousiast!
On-demand
KLEINER, SNELLER, SLIMMER: ETHERNETCONNECTIVITEIT NA RJ45
Welke ethernetoplossing geniet tegenwoordig de voorkeur voor industriële toepassingen? Het gebruik van de beproefde RJ45 in ruwe omgevingen brengt speciale vereisten me zich mee. En degene die zelfs Industry 4.0- en IIoT-toepassingen plannen, zijn op zoek voor nieuwe oplossingen lang na RJ45 - geminiaturiseerd, modulair en gemaakt voor hoge transmissiesnelheden en naadloze sensor-naar-cloud-communicatie. Het webinar presenteert beschikbare technologieën en oplossingen.
On-demand
SPOTLIGHT OP DE MEGATREND: SINGLE PAIR ETHERNET - DOORBRAAK IN IIOT
Single Pair Ethernet (SPE) is de baanbrekende communicatietechnologie voor de vestiging van het IIoT. SPE zendt data barrièrevrij van veldniveau naar de cloud. Met gebruik van slechts één paar draden zendt SPE grote hoeveelheden data veilig en snel met snelheden tot en met 1 Gbit/sec met reikwijdtes tot en met 1000 meter. Ontdek de talloze voordelen van SPE in ons webinar. We presenteren toepassingsvoorbeelden en oplossingen en laten u zien welke standaarden belangrijk worden.
On-demand
BARRIÈREVRIJE SENSOR-NAAR-CLOUD-COMMUNICATIE REALISEREN
De "Intelligente fabriek" is ontworpen om de bouw, het bedrijf en het onderhoud van productiefaciliteiten efficiënter en rendabeler te maken, en om compleet nieuwe productiescenario's te realiseren. Hiervoor zijn verbonden systemen en barrièrevrije datacommunicatie van veldniveau naar de cloud belangrijk. We leggen uit hoe deze infrastructuur kan worden gebouwd en daardoor de industriële verandering in uw bedrijf kan worden gestimuleerd.
On-demand
IX INDUSTRIAL: DE UITDAGINGEN VAN MINIATURISERING BEHEERSEN
Camera's, displays of sensoren: nog kleinere apparaten stellen nieuwe eisen aan de verbindingstechnologie - en forceren de RJ45 tot het uiterste te gaan. Tegenwoordig is er vraag naar kleine en robuuste oplossingen die hoge transmissiesnelheden garanderen. In dit webinar introduceren we de HARTING ix Industrial® die speciaal voor deze uitdagingen is ontwikkeld - en bekijken we toepassingsvoorbeelden.
On-demand
4 INSPIRERENDE VOORBEELDEN: HOE SPE IIOT-TOEPASSINGEN REALISEERT
Over HARTING
De HARTING Technology Group is een van de toonaangevende aanbieders ter wereld van industriële aansluittechnologie voor de drie levenslijnen van data, signalen en energie. De onderneming heeft 14 productiecentra en 44 verkoopbedrijven. Bovendien produceert de onderneming tevens betalingssystemen voor de retail, elektromagnetische actuators voor het gebruik van automotive- en industriële series, oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen, evenals hardware en software voor klanten en toepassingen in de automatiseringstechnologie, mechanische en fabrieks-engineering, robotica en transport-engineering. In het boekjaar 2017/18 realiseerden ongeveer 5000 medewerkers een omzet van EUR 762 miljoen.