웹 세미나
산업용 이더넷 트렌드 2021
인더스트리 4.0 및 IIoT에 대해 준비 완료: 이번 웹 세미나 시리즈에서 우리는 산업용 이더넷의 트렌드, 혁신 및 기회에 대해 살펴볼 계획입니다.
산업 개척자들을 위한 웹 세미나
인더스트리 4.0과 IIoT의 사용으로 산업 통신 관련 새로운 요구사항들이 발생했습니다. 다양한 애플리케이션에 적합한 시나리오를 갖춘 산업용 이더넷은 이러한 새로운 요건을 충족하기에 가장 적합하며, 바로 이것이 산업 디지털화 성공의 비결입니다.
우리는 이번 웹 세미나에서 산업용 이더넷 분야의 트렌드, 개발 현황 및 솔루션 등을 소개합니다. 이번 웹 세미나를 통해 영감을 받고, 귀사와 비즈니스의 성공을 위한 기회를 잡으십시오.
온-디맨드
On-Demand
Infrastruktur auf neuem Level: Ethernet Connectivity für nahtlose Sensor-2-Cloud-Kommunikation
Ethernet is the proven communication technology in industry. It will ensure seamless sensor-to-cloud communication in the automation pyramid in the future. But which connectivity solution fits the requirements of your infrastructure? In addition to the proven RJ45, there are a number of new solutions such as SPE or ix Industrial, which are perfectly made for Industry 4.0 and the path to the IIoT. In the web seminar, we present the status quo for Ethernet connectivity.
라이브 | 2021년 1월 20일 | 10:00 a.m. CET (나라별 시간을 확인하십시오)
산업용 이더넷에 안성맞춤: ix Industrial® 소형 이더넷 인터페이스를 적용 및 테스트하는 방법
온-디맨드
싱글 페어 이더넷 포커스 데이 - IIOT에 힘을 실어주다
온-디맨드
더 작게, 더 빠르게, 더 스마트하게: RJ45를 능가하는 이더넷 커넥티비티
온-디맨드
대세에 집중: 싱글 페어 이더넷 - IIoT의 판도를 바꾸다
온-디맨드
센서에서 클라우드에 이르기까지 원활한 통신을 구축하는 방법
온-디맨드
IX INDUSTRIAL: 소형화 과제의 해결사
온 디맨드
4가지 고무적인 사례들: SPE는 어떻게 IIOT 애플리케이션들을 가동시키는가
HARTING에 관하여
HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터, 신호 및 전력의 세 가지 라이프라인을 위한 산업 연결 기술부문의 세계적인 선도 공급업체 중 하나이며, 14곳의 생산 공장과 44개의 판매기업을 소유하고 있습니다. 당사는 또한 소매점 결제 시스템을 비롯, 자동차 및 산업 시리즈용 전자기 액추에이터, 전기차 충전 설비는 물론 자동화 기술, 기계 및 공장 엔지니어링, 로봇공학 및 운송 개발 부문의 고객 및 응용 기기를 위한 하드웨어 및 소프트웨어도 생산하고 있습니다. 2017/18 회계 년도에는, 5,000여명의 직원들이 7억6천2백만 유로의 매출을 달성했습니다.