Webináře
Trendy v průmyslovém Ethernetu 2021
Připravte se na Průmysl 4.0 a IIoT: V této sérii webinářů se podíváme na trendy, inovace a příležitosti v oblasti průmyslového Ethernetu.
WEBINÁŘE PRO PRŮMYSLOVOU TRANSFORMACI
Průmysl 4.0 a internet věcí kladou na průmyslovou komunikaci nové požadavky. Dokonalé řešení představuje průmyslový Ethernet, který podporuje širokou škálu aplikačních scénářů a představuje klíč k úspěchu průmyslové digitalizace.
V našich webinářích představujeme trendy, vývoj a řešení v oblasti průmyslového Ethernetu. Nechte se inspirovat a objevte příležitosti pro svou společnost a podnikání.
NA VYŽÁDÁNÍ
Na vyžádání
ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VAŠÍ INFRASTRUKTURY: ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ PRO BEZPROBLÉMOVOU KOMUNIKACI MEZI SNÍMAČEM A CLOUDEM
Ethernet představuje v průmyslu osvědčenou komunikační technologii. V budoucnu zajistí v rámci automatizační pyramidy bezproblémovou komunikaci mezi snímači a cloudem. Jaké řešení připojení je ale to pravé pro vaše požadavky na infrastrukturu? Vedle osvědčeného připojení RJ45 jsme představili řadu nových řešení, jako jsou SPE nebo ix Industrial, která jsou navržena tak, aby bez problémů zapadla do Průmyslu 4.0 a razila cestu k IIoT. Ve webináři představíme současný stav v oblasti připojení k síti Ethernet.
Na vyžádání
Příprava na průmyslový Ethernet: Jak používat a testovat miniaturizované ethernetové rozhraní ix Industrial®
Na vyžádání
TEMATICKÝ SEMINÁŘ O JEDNOPÁROVÉM ETHERNETU: REALIZACE IIoT
Ano, jednopárový Ethernet (SPE) je průlomová technologie, která usnadňuje a zefektivňuje infrastrukturu pro IIoT. Co se za tím ale skrývá? Ve dvou inspirativních přednáškách vám ukážeme, proč je jednopárový Ethernet tak důležitý pro vytvoření bezproblémového připojení mezi snímači a platformou IIoT. Zaměříme se také na celý ekosystém jednopárového Ethernetu. Nenechte si to ujít!
Na vyžádání
MENŠÍ, RYCHLEJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ: ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ NAD RÁMEC RJ45
Které řešení Ethernetu je dnes preferovanou volbou pro průmyslové aplikace? Použití osvědčeného řešení RJ45 v náročných podmínkách s sebou nese zvláštní požadavky. A ti, kteří dokonce plánují aplikace Průmyslu 4.0 a IIoT, spoléhají na nová řešení, která překonávají omezení RJ45: Miniaturizovaná, modulární a navržená pro vysoké přenosové rychlosti a bezproblémovou komunikaci mezi snímači a cloudem. Webinář představuje dostupné technologie a řešení.
Na vyžádání
POHLED NA JEDEN MEGATREND: JEDNOPÁROVÝ ETHERNET MĚNÍ PRAVIDLA HRY V OBLASTI IIOT
Jednopárový Ethernet (SPE) je průlomová komunikační technologie pro realizaci IIoT. SPE bezbariérově přenáší data z technologie do cloudu. K bezpečnému a rychlému přenosu velkých objemů dat rychlostí až 1 Gbps na vzdálenost až 1000 metrů používá pouze jeden pár vodičů. V našem webináři se seznámíte s bezpočtem výhod technologie SPE. Uvádíme příklady aplikací a řešení a ukazujeme, které průmyslové standardy nabývají na důležitosti.
Na vyžádání
JAK ZAJISTIT BEZBARIÉROVOU KOMUNIKACI MEZI SNÍMAČI A CLOUDEM
Úkolem „chytré továrny“ je zvýšit efektivitu a hospodárnost konstrukce, provozu a údržby výrobních zařízení a umožnit zcela nové výrobní scénáře. Důležitým předpokladem pro splnění tohoto cíle jsou propojené systémy a bezbariérová datová komunikace z technologie do cloudu. Vysvětlujeme, jak takovou infrastrukturu vybudovat a zahájit tak průmyslovou transformaci i ve vašem podniku.
Na vyžádání
IX INDUSTRIAL: PŘEKONÁVÁNÍ VÝZEV MINIATURIZACE
Kamery, displeje nebo snímače: Stále menší zařízení kladou nové požadavky na technologii připojení a odhalují omezení RJ45. V současnosti jsou žádaná malá a robustní řešení, která zaručují rychlý přenos dat. Na tomto webináři představíme systém HARTING ix Industrial®, který byl vyvinut pro řešení těchto výzev, a probereme příklady použití.
Na vyžádání
ČTVEŘICE INSPIRATIVNÍCH PŘÍKLADŮ: JAK JEDNOPÁROVÝ ETHERNET UMOŽŇUJE APLIKACE IIOT
O společnosti HARTING
Technologická skupina HARTING je jedním z předních světových dodavatelů průmyslové připojovací techniky ve třech klíčových oblastech: data, signály a napájení. Disponuje 14 výrobními závody a 44 prodejními společnostmi. Společnost dále vyrábí také pokladní systémy pro maloobchody, elektromagnetické akční členy pro automobilovou a průmyslovou sériovou výrobu, nabíjecí techniku pro elektromobily, jakož i hardware a software pro zákazníky a aplikace v oblasti automatizace, strojírenství, strojního inženýrství, robotiky a dopravy. S přibližně 5 500 zaměstnanci společnost dosáhla v roce 2019/20 obratu 759 milionů eur.