Products & Solutions
Konektory na desky plošných spojů
Přístroje a aplikace jsou stále menší a kompaktnější. HARTING proto nabízí řešení pro různé velikosti a aplikace, v nichž je potřeba připojovat desky plošných spojů.
Přístroje a aplikace jsou stále menší a kompaktnější. Desky plošných spojů a ostatní vnitřní komponenty přístrojů tak musejí být umístěny stále blíže k sobě. Společnost HARTING reaguje na trend miniaturizace vhodnými řešeními pro různé rozměry a aplikace, v nichž je potřeba připojovat desky plošných spojů. Náš sortiment har-flex a har-flexicon nabízí vše potřebné, od klasického konektoru DIN 41612, který v průběhu let prošel bouřlivým vývojem, až po řešení s velmi malou roztečí 1,27 mm.
PCB konektory jsou však víc než jen důležité rozhraní pro propojování desek plošných spojů v přístroji. Každý přístroj spoléhá na vstupy a výstupy, které jsou obvykle realizovány pomocí robustních metrických kruhových zásuvek, konektorů RJ45 nebo rozhraní ix Industrial. Zásuvka konektoru v nich obvykle prochází z desky plošných spojů přímo stěnou krytu a vytváří rozhraní se stupněm krytí IP20–IP67 pro připojení přístroje. Kromě klasických PCB konektorů nabízí HARTING také rozmanitý sortiment PCB zásuvek pro libovolné použití. Všechny konektory HARTING na desky plošných spojů lze osazovat pomocí běžných technologií připojení.
Potřebujete svou aplikaci zmenšit, ale máte velmi specifické představy o rozměrech? V takovém případě se podívejte na naše konektory s flexibilním počtem pólů.