Products & Solutions
Konektory RJ45 – HARTING RJ Industrial® – datová rozhraní pro Ethernet
Konektor RJ45 pro náročné aplikace: HARTING RJ Industrial® je kompletní, dokonale sladěný systém ethernetových kabelů pro automatizaci budov a průmysl.
Konektory RJ45 pro náročné aplikace: Od desek plošných spojů až po patch panely, s krytím IP20 nebo IP65/67, v osvědčených pouzdrech Han® 3 A. HARTING RJ Industrial® je kompletní, dokonale sladěný systém ethernetových kabelů pro automatizaci budov a průmysl. Jedná se o řešení, které se se stejným úspěchem uplatní ve všech oblastech.
At the heart of the HARTING RJ Industrial® product range is the RJ45 connector that can be field-terminated without special tools. The product range itself now includes all products for Ethernet communication technology, from PCB sockets for device integration to industrial data sockets. Another highlight are the hybrid interfaces that combine data transmission and power supply in RJ45 connector and cables, thus requiring 50% less space and saving costs and cabling space.
RJ45 connectors - range at a glance
- RJ 45 PCB sockets with and without transformer from 10/100Mbit/s to 10Gbit/s
- Easy and fast field-terminable RJ45 plugs and sockets for data transmission in networks
- Patch panels, DIN rail outlets and IP65/67 outlets
- Extensive patch cable range
- Matching accessories such as cable connectors, protective caps and tools
Konektor RJ45 HARTING RJ Industrial – vlastnosti
- Lze rychle a snadno sestavit na místě instalace bez použití speciálního nářadí
- Související produkty pro dvoupárový průmyslový Ethernet: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP a čtyřpárové kabely nezávislé na aplikaci
- Robustní a průmyslově kompatibilní technologie připojení
- Vynikající odolnost proti nárazům a vibracím podle železničních norem
- Lze použít v rozváděčích a náročných průmyslových prostředích
Dodržování norem
- Důsledné používání kabelů pro stroje, systémy a IT
Univerzální profil
- Lze použít se všemi automatizačními profily založenými na Ethernetu
- Odolné čtyřžilové kabely pro Fast Ethernet
- Osmižilové kabely pro gigabitový Ethernet a další modifikace pro budoucí využití
Vysoký výkon
- Komplexní řešení od desek plošných spojů až po síťovou skříň
- Vhodné pro přenosové rychlosti od 10/100 Mbps do 10 Gbps v závislosti na typu
- Snadná údržba, přizpůsobení a rozšíření sítě
Nezávislost na prostředí
- Stupeň krytí IP20/30, chráněné prostředí, rozvaděč
- Stupeň krytí IP65/67, průmyslové prostředí
- Stupeň krytí IP65/67, venkovní prostředí a speciální aplikace
Montáž v místě instalace
- Technologie zářezového připojení IDC pro tuhé a ohebné vodiče
- Jednoduchá montáž na místě instalace bez speciálního nářadí