Productos y soluciones
Conector RJ45 – HARTING RJ Industrial® – Interfaces de datos Ethernet
El conector RJ45 para aplicaciones exigentes: HARTING RJ Industrial® es un sistema de cableado Ethernet completo y perfectamente adaptado para la automatización de edificios y la industria.
Conector RJ45 para aplicaciones exigentes: desde placas de circuitos impresos hasta paneles de conexión, ya sean IP20 o IP65/67, en capotas o bases Han® 3 A de eficacia probada. HARTING RJ Industrial® es un sistema de cableado Ethernet completo y perfectamente adaptado para la automatización de edificios y la industria. Se trata de una solución compatible con igual éxito en todas las aplicaciones.
El elemento central de la gama de productos RJ Industrial® de HARTING es el conector RJ45, que puede terminarse sobre el terreno sin necesidad de herramientas especiales. La gama de productos propiamente dicha incluye ahora todos los productos para la tecnología de comunicación Ethernet: desde receptáculos de placas de circuitos impresos para la integración de dispositivos hasta receptáculos de datos industriales. Otro aspecto destacado son las interfaces híbridas que combinan la transmisión de datos y el suministro de potencia en el conector RJ45 y los cables, por lo que requieren un 50 % menos de espacio y ahorran costes y espacio de cableado.
Conectores RJ45: un vistazo a la gama
- Receptáculos de placas de circuitos impresos RJ45 con y sin transformador de 10/100 Mbit/s a 10 Gbit/s
- Clavijas y receptáculos RJ45 fáciles y rápidos de conectar en campo para la transmisión de datos en redes
- Paneles de conexión, carril DIN y entradas de cable IP65/67
- Amplia gama de latiguillos
- Accesorios compatibles, como conectores de cables, cubiertas de protección y herramientas
Clavija RJ45 HARTING RJ Industrial – Características
- Se puede montar sobre el terreno de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas especiales
- Productos coordinados para Ethernet Industrial de 2 pares: como PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y cableado de 4 pares neutro con respecto a las aplicaciones
- Tecnología de conexión robusta y compatible con el sector
- Excelente resistencia a impactos y vibraciones según las normas ferroviarias
- Puede utilizarse en armarios de control y en entornos industriales adversos
Conforme con las normas
- Uso consistente del cableado para máquinas, instalaciones e informática
Perfil transversal
- Puede utilizarse con todos los perfiles de automatización basados en Ethernet
- Cableado robusto de 4 hilos para Fast Ethernet
- Cableado de 8 hilos para Gigabit Ethernet y más: garantiza un uso versátil en el futuro
Alto rendimiento
- Solución continua que abarca desde la placa de circuitos impresos hasta el armario de red
- Adecuada desde 10/100 Mbit/s hasta 10 GBit/s, según el tipo
- Facilidad de mantenimiento y de adaptación y ampliación de la red
Independencia del entorno
- IP20/30, entorno protegido, armario de control
- IP65/67, entorno industrial
- IP65/67, exteriores y aplicaciones especiales
Montaje in situ
- Tecnología de terminación IDC para conductores rígidos y flexibles
- Fácil montaje sobre el terreno sin necesidad de herramientas especiales