Transformación industrial
MÁS PEQUEÑO, MÁS RÁPIDO, MÁS INTELIGENTE: CONECTIVIDAD ETHERNET PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
Descárguelo ahora de forma gratuita: este eBook proporciona una útil visión general de las interfaces relevantes para el Ethernet Industrial.
RJ45, SPE Y OTROS: TODAS LAS OPCIONES DE CONECTIVIDAD ETHERNET EN UN ÚTIL RESUMEN
La digitalización en la industria avanza a pasos agigantados. Para muchas aplicaciones, Ethernet es la primera opción en lo que se refiere a la transferencia de datos y a la visión de una comunicación impecable entre el sensor y la plataforma IIoT. Pero, ¿qué opciones hay hoy en día para la conectividad de Ethernet Industrial?
Este eBook gratuito ofrece una visión general muy útil y muestra cómo elegir la interfaz Ethernet adecuada para cada aplicación.
Conozca la situación actual de la conectividad Ethernet en este eBook gratuito.
Índice:
- Descripción general: interfaces autorizadas para la Ethernet industrial presente y futura.
- En tres pasos: cómo encontrar la interfaz Ethernet adecuada.
- De los primeros tiempos a IIoT: por qué Ethernet se convirtió en la norma preferida.
- Rutas de transmisión alternativas: un análisis de la fibra óptica, Wi-Fi y otros.
Además, conocerá cómo ha evolucionado Ethernet desde sus inicios hasta IIoT y también se presentan formas alternativas de transmisión como la fibra óptica o la tecnología Wi-Fi.
Acerca de HARTING
El Grupo Tecnológico HARTING es uno de los principales proveedores del mundo de tecnología de conexión industrial para los tres suministros esenciales: datos, señales y potencia; y dispone de 14 plantas de producción y 44 empresas de ventas. Asimismo, la empresa también fabrica sistemas de cajas registradoras para el sector minorista, actuadores electromagnéticos para uso en automoción y producción industrial en serie, equipos de carga para vehículos eléctricos, y hardware y software para clientes y aplicaciones en los sectores de automatización, tecnología, ingeniería mecánica y de plantas, robótica e ingeniería de transporte. En el ejercicio fiscal 2019/20, aproximadamente 5.500 empleados generaron una facturación de 759 millones de euros.