La transizione industriale

LA CONNETTIVITÀ ETHERNET PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Scaricate questo ebook che fornisce un utile sguardo d'insieme sulle interfacce più rilevanti per Industrial Ethernet.

RJ45, SINGLE PAIR ETHERNET (SPE) & CO: UNA PANORAMICA SU TUTTE LE OPZIONI PER LA CONNETTIVITÀ ETHERNET

La digitalizzazione nel mondo industriale sta facendo passi da gigante. Ethernet è, per molte applicazioni, la scelta prioritaria quando si tratta di trasmissione dati e della visione di una comunicazione senza soluzione di continuità fra sensori e piattaforma IIoT. Quali sono oggi le opzioni disponibili per la connettività industriale via Ethernet?

Questo ebook fornisce un'utile panoramica e mostra come scegliere la giusta interfaccia Ethernet per ciascuna applicazione.

 

Scoprirete inoltre come si è sviluppato Ethernet dagli inizi fino all'IIoT e i canali alternativi di trasmissione dati che consente, dalla fibra ottica alla WiFi.

REGISTRATI ORA!

Compilate il modulo per scaricare l'ebook sulla connettività Ethernet per la transizione industriale.

 

Chi siamo
Con 14 stabilimenti produttivi e 44 società commerciali, HARTING Technology Group è una delle aziende leader al mondo nelle forniture di tecnologia per connettività industriale destinata alla trasmissione di dati, segnali e potenza. Inoltre l'azienda produce sistemi di cassa per la grande distribuzione, attuatori elettromagnetici per l'utilizzo nei settori dell'automotive e dell'industria, dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, hardware e software per clienti e applicazioni nei campi della tecnica dell'automazione, della costruzione di macchinari e impianti, della robotica, e dei trasporti. Nell'esercizio 2019/20, circa 5.500 dipendenti hanno prodotto un fatturato pari a 759 milioni di EURO.