Transformacja przemysłowa
MNIEJSZA, SZYBSZA, INTELIGENTNIEJSZA: ŁĄCZNOŚĆ ETHERNETOWA NA POTRZEBY TRANSFORMACJI PRZEMYSŁOWEJ
Pobierz za darmo: ten e-book zawiera pomocny przegląd interfejsów przeznaczonych do Ethernetu przemysłowego.
RJ45, SPE I CO: WSZYSTKIE OPCJE POŁĄCZEŃ ETHERNETOWYCH W POMOCNYM PRZEGLĄDZIE
Cyfryzacja w przemyśle postępuje coraz szybciej. W wielu zastosowaniach Ethernet jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o transfer danych i wizję bezproblemowej komunikacji pomiędzy czujnikami a platformą IIoT. Jakie opcje są obecnie dostępne w zakresie łączności w standardzie Ethernetu przemysłowego?
Ten bezpłatny e-book zawiera pomocny przegląd i pokazuje, jak dobrać odpowiedni interfejs Ethernet do każdego zastosowania.
Dowiedz sięwięcej o status quo w łączności ethernetowej dzięki temu bezpłatnemu e-bookowi.
Zawartość:
- Przegląd: autorytatywne interfejsy dla przemysłowej sieci Ethernet dziś i w przyszłości.
- W trzech krokach: jak znaleźć odpowiednie złącze ethernetowe.
- Od wczesnych dni do IIoT: dlaczego Ethernet stał się preferowanym standardem.
- Alternatywne ścieżki transmisji: spojrzenie na światłowody, wifi i co.
Dodatkowo dowiesz się, w jaki sposób sieć Ethernet ewoluowała od swoich początków do IIoT, a także poznasz alternatywne sposoby transmisji danych, takie jak światłowód czy sieć Wi-Fi.
O HARTING
Grupa technologiczna HARTING jest jednym z wiodących światowych dostawców technologii złączy przemysłowych dla trzech arterii: danych, sygnału i mocy, i posiada 14 zakładów produkcyjnych i 44 spółki handlowe. Ponadto firma produkuje również systemy kas fiskalnych, siłowniki elektromagnetyczne do zastosowań seryjnych w motoryzacji i przemyśle, osprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych, a także sprzęt i oprogramowanie dla klientów oraz aplikacje w automatyce, inżynierii mechanicznej i instalacji, robotyce i inżynierii transportu. W roku obrotowym 2019/20, około 5 500 pracowników wygenerowało obroty na poziomie 759 milionów euro.