Złącza przemysłowe Han® Szybka i łatwa obsługa, wytrzymałość, elastyczność zastosowań, wysoka trwałość i - w idealnym przypadku - beznarzędziowy montaż: Han® spełni wszystkie oczekiwania. A to dopiero początek. Złącza na PCB Urządzenia i aplikacje stają się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe. W konsekwencji płytki drukowane i elementy wewnętrznego wyposażenia urządzeń muszą znaleźć się bliżej siebie. HARTING reaguje na trendy miniaturyzacyjne, oferując odpowiednie rozwiązania do różnych zastosowań uwzględniających połączenia PCB. Rozwiązania dla Ethernetu przemysłowego Ethernet jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o przesyłanie danych w zastosowaniach przemysłowych. Dowiedz się więcej o portfolio HARTING Industrial Ethernet. Złącza interfejsowe W HARTING złącza interfejsowe są wykorzystywane w arteriach danych, sygnałów i zasilania, niezbędnych dla urządzeń przemysłowych. Okablowanie systemowe Rozwiązanie z zakresu okablowania do transmisji danych, sygnałów i mocy Rozwiązania zindywidualizowane W oparciu o naszą pełną ofertę rozwiązań łączeniowych HARTING projektujemy zindywidualizowane wiązki kablowe, by sprostać oczekiwaniom klienta i przekształcić standardowe obudowy w rozwiązania spersonalizowane dla danego przedsiębiorstwa. Przemysłowe switche Ethernetowe Sieci w nowoczesnych zakładach produkcyjnych stają się coraz bardziej złożone. W ofercie niezarządzalnych switchy Ethernet z serii Ha-VIS eCon pojawiły się kolejne, nowe modele ze złączami RJ45 i portami światłowodowymi, umożliwiające efektywną budowę i rozszerzenie sieci Ethernet. Narzędzia HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich istotnych technik przyłączeniowych i etapów montażu. Oferta rozpoczyna się od prostych narzędzi do montażu i demontażu, poprzez narzędzia ręczne i półautomatyczne, aż do w pełni zautomatyzowanych maszyn - do efektywnej obróbki kontaktów i złączy. Automatyka montażowa Firma HARTING Applied Technologies specjalizuje się w technologii produkcji o wysokiej precyzji do zastosowań montażowych w różnych gałęziach przemysłu. Sprzęt do ładowania dla e-mobilności Na szybko rozwijającym się rynku systemów infrastruktury ładowania dla branży e-mobility jesteśmy poszukiwanym partnerem w zakresie wysokowydajnych, dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań do ładowania. Rozwiązania 3D-MID Kompetencje w zakresie miniaturyzacji w HARTING przyczyniły się do tego, że kompaktowe, formowane wtryskowo nośniki obwodów stały się nieodzowną częścią przemysłu medycznego i motoryzacyjnego. Systemy magnetyczne Od 25 lat jesteśmy synonimem najwyższej jakości i wiodących innowacji w zakresie systemów magnetycznych do siłowników w technice samochodowej, mechatronice i technice połączeń.