Nowe cyfrowe bliźniaki (AAS) firmy HARTING
> 18.000 cyfrowych bliźniaków
Dowiedz się więcej i zainspiruj się możliwościami nowych cyfrowych bliźniaków.
Witamy w świecie cyfrowych bliźniaków! W firmie HARTING zdecydowanie kontynuujemy rozwój i wdrażanie cyfrowych bliźniaków i mamy już w swojej ofercie ponad 18 000 produktów z cyfrowym bliźniakiem. Cyfrowe bliźniaki fundamentalnie zmienią sposób, w jaki firmy opracowują, wytwarzają i obsługują swoje produkty i procesy. Dołącz do nas w tej poróży.
Cyfrowe bliźniaki – jedna z cyfrowych usług firmy HARTING
Czym jest cyfrowy bliźniak?
Technologia cyfrowych bliźniaków już teraz rewolucjonizuje takie branże jak lotnictwo, motoryzacja i opieka zdrowotna. Ale można z niej korzystać także każda firma, która chce zwiększyć efektywność, niezawodność i innowacyjność swoich działań.
Cyfrowy bliźniak to wirtualny obraz fizycznego systemu, takiego jak maszyna, linia produkcyjna lub cały zakład. Stworzony dzięki połączeniu danych z czujników, zaawansowanej analizy i narzędzi symulacyjnych, cyfrowy bliźniak umożliwia inżynierom i operatorom monitorowanie i optymalizację systemów w czasie rzeczywistym, przewidywanie awarii i symulowanie scenariuszy przyszłych usprawnień.
W firmie HARTING napędzamy ten rozwój dla naszych produktów, abyśmy mogli zapewnić naszym klientom szeroki zakres danych cyfrowych bliźniaków!
Jakie rozwiązania oferuje firma HARTING dla cyfrowego bliźniaka?
Dane HARTING AAS
Oferujemy kompleksowe dane AAS do pobrania do naszych produktów.
"AAS" to skrót od "Asset Administration Shell", czyli powłoka administracyjna zasobów i odnosi się do standardowego interfejsu dla cyfrowych bliźniaków w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0. Powłoka administracyjna zasobów to ustandaryzowana cyfrowa reprezentacja zasobu, takiego jak komponent, maszyna lub linia produkcyjna, która umożliwia bezproblemową komunikację i interakcję z innymi systemami cyfrowymi.
Dane AAS są zorganizowane w sposób ustrukturyzowany zgodnie z otwartym standardem IDTA (International Digital Twin Association), z wykorzystaniem modelu danych, który umożliwia różnym systemom i aplikacjom współdziałanie z powłoką administracyjną zasobów w sposób znormalizowany i interoperacyjny. Umożliwia to bezproblemową integrację i komunikację pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami.
Otwarte podejście IDTA ma ułatwić każdemu, w tym małym i średnim firmom, dostęp do technologii, a tym samym możliwość uczestniczenia w gospodarce opartej na danych.
Dane inżynieryjne HARTING
Nasze dane inżynieryjne są częścią cyfrowego bliźniaka i mogą wspierać użytkownika w procesie projektowania aplikacji.
Oferujemy wiele różnych rodzajów danych natywnych, takich jak EPLAN, ZUKEN E3, ALTIUM, neutralne modele CAD 2D i 3D, symbole i schematy obwodów oraz inne specyfikacje techniczne.
Nasze dane inżynieryjne umożliwiają szybką i bezbłędną integrację produktów firmy HARTING! Neutralne i natywne formaty wspierają bardziej efektywny rozwój produktu, jak również płynność łańcucha procesów od planowania do produkcji.
Nasze dane inżynieryjne pozwalają zaoszczędzić cenny czas i pieniądze w całym łańcuchu wartości, ponieważ eliminowane są czynności wykonywane ręcznie oraz podatne na błędy.
Indywidualne dane techniczne są dostępne do pobrania w E-Shopie pod zdjęciem produktu i szczegółami produktu.
Jak dostać się do plików do pobrania do produktów?
1. Wybierz dowolny produkt w eShop
2. Otwórz stronę szczegółów produktu
3. Przewij ekran w dół do sekcji "Pliki do pobrania"
Aby pobrać dane dla wielu różnych produktów jednocześnie, oferujemy naszą usługę "Pakiety danych do pobrania".
Usługa ta umożliwia pobranie danych dla wielu różnych produktów za pomocą kilku kliknięć (więcej informacji). Usługa ta może być również wykorzystywana jako samodzielne narzędzie poprzez menedżera danych produktowych lub bezpośrednio w naszych konfiguratorach online.
Katalog komponentów elektronicznych
Oferujemy kompletny katalog komponentów elektronicznych dla wszystkich naszych produktów z aktualnymi danymi głównymi produktów i multimediami do wykorzystania w Państwa procesach.
Firma HARTING dostarcza swoje katalogi komponentów elektronicznych w różnych formatach danych. Przede wszystkim dostarczamy pliki XML (w standardzie BME Cat lub jako plik CSV) z danymi klasyfikacji ETIM lub ECLASS.
Przykłady zastosowań:
- Jesteś użytkownikiem i potrzebujesz informacji technicznych dla swoich procesów projektowych
- Jesteś użytkownikiem i potrzebujesz informacji handlowych i logistycznych dla swoich procesów zaopatrzenia
- Jesteś dystrybutorem i potrzebujesz danych handlowych dla swojej linii produktów oraz informacji technicznych o produktach, aby przekazać je swoim klientom
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat dostępnych wersji i języków, prosimy o kontakt.
Wyślij zapytanie dot. BMEcat na adres: [email protected]