I gemelli digitali (AAS) di HARTING
Oltre 18000 gemelli digitali
Scoprite di più e lasciatevi ispirare dalle possibilità dei nuovi gemelli digitali.
Benvenuti nel mondo dei gemelli digitali! Portiamo avanti con determinazione lo sviluppo e l'applicazione dei gemelli digitali e nel nostro portafoglio prodotti abbiamo già 18000 part number completi di gemello digitale. I gemelli digitali cambieranno completamente il modo di sviluppare, realizzare e gestire i prodotti e i processi delle aziende. Unitevi a noi in questa avventura.
Il gemello digitale – solo uno dei tanti servizi digitali di HARTING
Cos'è un gemello digitale?
La tecnologia dei gemelli digitali sta già rivoluzionando interi settori industriali, come quello aerospaziale, dell'automotive e della sanità, ma può essere impiegata anche da qualsiasi azienda che voglia migliorare l'efficienza, l'affidabilità e incrementare il livello di innovazione delle proprie lavorazioni.
Un gemello digitale non è altro che l'immagine virtuale di un sistema fisico, ad esempio di una macchina, una linea di produzione o un intero impianto, creata mediante una combinazione di dati sensoristici e strumenti avanzati di analisi e simulazione e che permette agli ingegneri e agli operatori di monitorare e ottimizzare i sistemi in tempo reale, prevedere guasti e simulare scenari per futuri miglioramenti.
HARTING sta accelerando questo sviluppo per poter mettere a vostra disposizione una sempre più ampia gamma di dati sotto forma di gemello digitale.
Quali soluzioni offre HARTING per i gemelli digitali?
Dati AAS HARTING
Per i nostri prodotti offriamo una vasta quantità di dati AAS, pronti da scaricare.
"AAS" è l'acronimo di "Asset Administration Shell" e identifica un'interfaccia standard per gemelli digitali nell'ambito del concetto di Industry 4.0. Un Asset Administration Shell è una rappresentazione digitale standardizzata di un asset, vale a dire un componente, una macchina o anche una linea di produzione, che consente la comunicazione e l'interazione senza soluzione di continuità con altri sistemi digitali.
I dati AAS sono organizzati in maniera strutturata, secondo uno standard aperto dell'IDTA (International Digital Twin Association), utilizzando un modello che consente a differenti sistemi e applicazioni di interagire con l'AAS in maniera standardizzata e interoperabile. Questo permette l'integrazione e la comunicazione complete e ininterrotte fra differenti sistemi e applicazioni.
L'approccio aperto dell'IDTA è volto a rendere più semplice per tutti, anche per le piccole e medie imprese, l'accesso alla tecnologia e per essere quindi in grado di prendere parte all'economia fondata sui dati.
Dati di ingegnerizzazione HARTING
I nostri dati di ingegnerizzazione sono parte del gemello digitale e forniscono supporto nel processo di design-in della vostra applicazione.
Offriamo numerose tipologie diverse di dati nativi quali EPLAN, ZUKEN E3, ALTIUM, modelli neutri CAD 2D & 3D, simboli& schemi elettrici e altre specifiche tecniche.
I nostri dati di ingegnerizzazione consentono l'integrazione rapida e priva di errori dei prodotti HARTING. I formati neutrali e nativi sono un valido supporto per uno sviluppo più efficiente dei prodotti e una catena di processo continua, dalla progettazione fino alla produzione.
L'utilizzo dei nostri dati di ingegnerizzazione permette di risparmiare tempo e denaro lungo l'intera catena del valore, eliminando attività manuali e soggette ad errori.
I singoli dati di ingegnerizzazione possono essere scaricati dall'eShop, sotto l'immagine e la descrizione del prodotto.
Come si scaricano i dati di prodotto?
1. Selezionare un qualsiasi prodotto nell'eShop
2. Aprire la pagina dei dettagli del prodotto
3. Scorrere la pagina verso il basso fino alla sezione "Download"
Per scaricare contemporaneamente i dati di più prodotti differenti, vi offriamo il nostro servizio "Product Data Manager",
Questo servizio consente di scaricare i dati di svariati prodotti con pochi clic (per saperne di più). Inoltre può essere utilizzato come strumento a sé stante tramite la gestione dei dati di prodotto oppure direttamente nei nostri configuratori on-line.
Catalogo elettronico componenti
Per tutti i nostri prodotti offriamo un catalogo elettronico completo dei componenti, con dati base del prodotto e mezzi audiovisivi aggiornati, per l'utilizzo nei vostri processi.
HARTING fornisce i cataloghi elettronici dei componenti in diversi formati. Principalmente mettiamo a disposizione file XML (in standard BMECat oppure come file CSV) con dati di classificazione ETIM o ECLASS.
Esempi di applicazioni:
- Siete un utente e avete bisogno di informazioni tecniche per il design-in
- Siete un utente e avete bisogno di informazioni commerciali e di logistica per i vostri processi di approvvigionamento
- Siete un distributore e avete bisogno di dati commerciali sul prodotto per la vostra linea di prodotti e di informazioni tecniche sul prodotto da inoltrare ai vostri clienti
Contattateci per ulteriori dettagli sulle versioni e sulle lingue disponibili.
Inviate la vostra richiesta peBMEcat a: [email protected]