Industriell omvandling
MINDRE, SNABBARE, SMARTARE: ETHERNET-KONNEKTIVITET FÖR DEN INDUSTIRELLA OMVANDLINGEN
Ladda ner nu utan kostnad: Den här e-boken ger en praktisk översikt över de viktiga gränssnitten för Industrial Ethernet.
RJ45, SPE & CO: ALLA ALTERNATIV FÖR ETHERNET-KONNEKTIVITET I EN PRAKTISK ÖVERSIKT
Digitalisering inom industrin avancerar med stora steg och över nya gränser. För många applikationer är Ethernet det första valet när det gäller dataöverföring och visionen av en sömlös kommunikation mellan givare och IIoT-plattformen. Men vilka alternativ finns idag tillgängliga för konnektivitet för Industrial Ethernet?
Den här kostnadsfria e-boken ger en praktisk översikt och visar hur du gör för att välja rätt Ethernet-gränssnitt för varje applikation.
Läs mer om status quo inom Ethernet-konnektivitet i den här kostnadsfria e-boken.
Innehåll:
- Översikt: De gällande gränssnitten för Industrial Ethernet idag och imorgon.
- I tre steg: Hur du hittar rätt Ethernet-gränssnitt.
- Från de första stapplande stegen till IIoT: Varför Ethernet blev den prioriterade standarden.
- Alternativa överföringsvägar: En titt på fiberoptik, trådlöst & co.
Dessutom får du veta hur Ethernet har utvecklats från den första början och ända fram till IIoT och även presenterar alternativa sätt för överföring som fiberoptik eller trådlöst.
Om HARTING
Företagsgruppen HARTING Technology är en av världens ledande leverantörer av industriell förbindningsteknik för de tre livlinorna data, signaler och kraft och har 14 produktionsorter och 44 återförsäljare. Därutöver producerar företaget även utcheckningssystem för detaljhandeln, elektromagnetiska ställdon för fordons- och industriell serieproduktion, laddningsutrustning för elfordon samt maskinvara och programvara för kunder och applikationer inom automatiseringsteknik, mekanisk och anläggningsteknik, robotteknik och transportteknik. Under affärsåret 2019–20 bidrog 5 500 anställda till en försäljning motsvarande 759 miljoner euro.