Products & Solutions
Industriella Ethernetswitchar
De omanagerade Ethernet-switcharna i Ha-VIS eCon-serien ger dig nu flera nya modeller med RJ45 och fiberoptiska kabelportar för att möjliggöra en effektiv struktur och utökning av dina Ethernet-nätverk.
Nätverk i moderna tillverkningsanläggningar blir allt mer komplexa. De omanagerade Ethernet-switcharna i Ha-VIS eCon-serien ger dig nu flera nya modeller med RJ45 och fiberoptiska kabelportar för att möjliggöra en effektiv struktur och utökning av dina Ethernet-nätverk. Ha-VIS eCon 2000 och 3000-familjerna gör att du kan hantera alla utrymmes- och tillämpningssituationer på ett optimalt sätt.
Ha-VIS eCon 2000 familjen – plan konstruktion
De omanagerade Ethernet-switcharna i Ha-VIS eCon 2000-familjen ger upp till 16 Fast Ethernet-portar och finns även i en 7-ports Full Gigabit-version. Det gör att kunder kan utöka eller strukturera nätverksinfrastrukturer på ett tidsbesparande och ekonomiskt sätt. Med sin extremt plana konstruktion kan switcharna även inhysas i installationer där utrymmet är begränsat vid kabelförbindningen på framsidan. RJ45- och FOC-portar är placerade på switcharnas framsida, vilket gör att kablar kan anslutas snabbt och enkelt. Tillsammans med den plana konstruktionen är det här helt unikt.
Ha-VIS eCon 3000-familjen – slimmad konstruktion
Omanagerade Ethernet-switchar från Ha-VIS eCon 3000-familjen har upp till 10 Fast Ethernet-portar och ger ekonomiska och snabba val för att utöka eller strukturera nätverksinfrastrukturer. Full Gigabit-switchar finns med upp till 7 portar för tillämpningar med hög datainmatning. Den slimmade konstruktionen på switcharna gör även att de kan positioneras på DIN-skenan med en mycket hög packningsdensitet. Tack vare DIN-skenan som är integrerad i chassihuset kan switcharna snabbt och enkelt installeras i fält och därmed spara pengar och tid.
Dina fördelar i en översikt:
- Unik variation med över 200 varianter
- Kompakt konstruktion
- Integrerad PoE+ standard
- Utökat temperaturintervall
- Full Gigabit Ethernet
- Energieffektivt