產品和解決方案

非網管型乙太網交換機

Ha-VIS eCon 系列的非網管型乙太網交換機現在可為您提供帶 RJ45 和光纖電纜端口的更新型號,助您實現乙太網網絡的高效安裝和擴展。

現代生產設施中的網絡變得越來越複雜。Ha-VIS eCon 系列的非網管型乙太網交換機現在可為您提供帶 RJ45 和光纖電纜端口的更新型號,助您實現乙太網網絡的高效安裝和擴展。Ha-VIS eCon 2000 和 3000 系列允許您針對每種空間和應用情況做出最佳響應。

Ha-VIS eCon 2000 系列 - 扁平化設計

Ha-VIS eCon 2000 系列非網管型乙太網交換機提供多達 16 個快速乙太網端口,並且還提供 7 端口全千兆版本。這使客戶能夠以節省時間、經濟的方式擴展或設置網絡基礎架構。由於極其扁平的設計,該交換機也可以安裝在空間受限於前部電纜連接的場合中。RJ45 和 FOC 端口位於交換機的正面,可以快速簡單地連接線纜。與扁平化設計結合之後,這種產品真的非常獨特。

Ha-VIS eCon 3000 系列 - 超薄設計

Ha-VIS eCon 3000 系列非網管型乙太網交換機具有多達 10 個快速乙太網端口,可提供經濟快速的選項來擴展或設置網絡基礎架構。全千兆交換機可提供多達 7 個端口,適用於具有高數據吞吐量的應用。交換機的超薄設計還允許它們以非常高的填充密度定位在承載軌道上。憑藉集成在外殼中的 DIN 導軌,交換機可以快速簡單地在現場安裝,從而有助於節省金錢和時間。

產品目錄、手冊、宣傳單

eCon Ethernet Switches

為乙太網交換機 和網絡組件提供額外保護。

電子目錄中的 浩亭 乙太網交換機