Productos y soluciones

Switches Ethernet no gestionados

Ahora, los switches Ethernet no gestionados de la serie Ha-VIS eCon ofrecen nuevos modelos con puertos para conectores RJ45 y cables de fibra óptica que le permitirán configurar y expandir eficientemente sus redes Ethernet.

En las instalaciones de producción actuales, las redes son cada vez más complejas. Ahora, los switches Ethernet no gestionados de la serie Ha-VIS eCon ofrecen nuevos modelos con puertos para conectores RJ45 y cables de fibra óptica que le permitirán configurar y expandir eficientemente sus redes Ethernet. Las familias de productos Ha-VIS eCon 2000 y 3000 ofrecen la respuesta óptima para cada situación espacial y cada aplicación.

Gama Ha-VIS eCon 2000: diseño plano

Los switches Ethernet no gestionados de la gama Ha-VIS eCon 2000 ofrecen hasta 16 puertos Fast Ethernet y también se pueden adquirir en una versión provista de 7 puertos Full Gigabit. Esta versatilidad permite a los clientes expandir y configurar sus infraestructuras de red de forma rápida y económica. Gracias a su diseño extremadamente plano, los switches caben incluso en aquellas instalaciones donde el espacio cercano a la zona frontal de conexión de cables es limitado. Los puertos RJ45 y FOC están situados en la parte delantera de los switches, lo que permite conectar los cables de forma rápida y sencilla. Estas prestaciones, combinadas con el diseño plano, dan lugar a un producto verdaderamente único.

Gama Ha-VIS eCon 3000: diseño delgado

Los switches Ethernet no gestionados de la gama Ha-VIS eCon 3000 incorporan hasta 10 puertos Fast Ethernet y ofrecen opciones rápidas y económicas para expandir o configurar infraestructuras de red. Los switches Full Gigabit están disponibles con hasta 7 puertos para aplicaciones con mucho tráfico de datos. El diseño delgado de los switches también permite situarlos en el carril portador con una densidad de empaquetado muy alta. Gracias al carril DIN integrado en la base, los switches se pueden instalar en campo fácil y rápidamente, ahorrando con ello tiempo y dinero.

Catálogos, folletos, prospecto

Protección adicional para sus switches Ethernet Switches y componentes de red.

Switches Ethernet de HARTING en el catálogo electrónico