Productos y soluciones

Su colaborador para soluciones de mangueras de paso entre coches

Sistemas de mangueras de paso entre coches basados en los requisitos del cliente

Los sistemas de mangueras de paso entre coches se diseñan para conexiones entre coches de tren como sistemas en techo y debajo del suelo. Las mangueras de paso garantizan el suministro fiable de datos, señales y potencia entre los coches.

Asesoramiento cualificado, diseño conceptual y selección de los componentes correctos de acuerdo con las últimas normas ferroviarias, así como la producción de sistemas completos de mangueras de paso entre coches, forman parte de nuestra competencia principal desde hace muchos años.

Gracias a las nuevas tecnologías de pruebas, podremos realizar pruebas en condiciones realistas. De acuerdo con un perfil de ruta definido, se puede simular todo el ciclo de vida y, por lo tanto, se puede simular y documentar la carga del sistema de puente conector.

Concepción impecable desde el principio

Inter-car jumper solution - engineering and design

Nuestros desarrollos se basan en las especificaciones del cliente. Los componentes necesarios, como los conectores, los cables y la protección contra tirones, se diseñan de acuerdo con las normas ferroviarias vigentes. Las simulaciones en 3D de la mecánica y el diseño presentan una visión real de las mangueras en su posterior ámbito de aplicación.

Los sistemas de mangueras de paso entre coches se diseñan para conexiones entre coches de tren como sistemas en techo y debajo del suelo.
Las mangueras de paso garantizan el suministro fiable de datos, señales y potencia entre los coches.
El sistema bajo el suelo proporciona datos fiables, señalización y suministro de potencia cuando no hay espacio entre los coches.
Los sistemas de techo unidos a la capota del tren.
Concepto de pasacables para panel individual basado en una solución estándar o personalizada.
Concepto de pasacables para panel de serie también disponible como solución de retroadaptación.
El pasacables para panel para transmisión de energía presenta opciones de instalación variables gracias a las placas de montaje separadas.

Nuestras prestaciones & Sus ventajas:

"Mangueras de paso transmiten datos, señales y potencia entre coches"

"Stecker zwischen den Türen"
(solo disponible en alemán)

Conectores industriales para vehículos ferroviarios

Descargar