Produkte & Lösungen

Ihr Partner für Wagenübergangslösungen

Wagenübergangssysteme basierend auf Kundenanforderungen

HARTING Jumper Kabel Kompetenz Center

Wagenübergangssysteme sind konzipiert für Verbindungen zwischen den Zugwaggons als Fahrzeugdach- oder Unterflur-Übergangssysteme. Die Jumper-Kabel sorgen für eine zuverlässige Daten-, Signal- und Stromversorgung zwischen den Waggons. Die qualifizierte Beratung, die konzeptionelle Gestaltung und Auswahl der richtigen Komponenten gemäß der neuesten Eisenbahnstandards sowie die Fertigung kompletter Wagenübergangssysteme gehören seit vielen Jahren zu unserer Kernkompetenz. Mittels neuer Prüftechnologien sind wir in der Lage unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Entsprechend eines definierten Streckenprofiles kann der gesamte Lebenszyklus simuliert und somit die Belastung des Jumpersystems nachgestellt und dokumentiert werden.

Von Anfang an gut durchdacht

Wagenübergangslösungen - Engineering und Design

Basis für unsere Entwicklungen sind die Kundenspezifikationen. Die benötigten Komponenten, wie Steckverbinder, Kabel und Zugentlastung werden nach gültigen Bahnstandards ausgelegt. 3D-Simulationen für die Mechanik und das Design präsentieren einen realen Blick auf die Jumper Kabel in ihrem späteren Einsatzbereich.

Individualität ist unsere Stärke

HARTING Wagenübergangssysteme - Kundenspezifische Lösungen

Wenn es um besondere Einbausituationen geht, stehen wir als Lösungsanbieter und Entwicklungspartner zur Verfügung. An Stellen, wo der Standard nicht ausreicht, sind wir in der Lage die benötigten Komponenten so anzupassen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Wagenübergangssysteme sind konzipiert für Verbindungen zwischen den Zugwaggons als Fahrzeugdach- oder Unterflur-Übergangssysteme.
Die sogenannten Jumper-Kabel sorgen für eine zuverlässige Daten-, Signal- und Stromversorgung zwischen den einzelnen Waggons.
Das Unterflur-Übergangssystem sorgt für eine zuverlässige Daten-, Signal- und Stromversorgung, wenn zwischen den Waggons kein Platz zur Verfügung steht.
Fahrzeugdach-Übergangssystem, angebracht am oberen Teile des Zuges.
Individuelles Wanddurchführungs-Konzept basierend auf einer Standard oder kundenspezifischen Lösung.
Wanddurchführungs-Konzept Standard auch als Retrofit-Lösung geeignet.
Das Wanddurchführungs-Konzept für Energieübertragung besitzt variable Einbaumöglichkeiten durch separate Montagebleche.

Unsere Leistung & Ihre Vorteile:

"Jumper-Kabel - Eine Verbindung fürs Leben"

"Stecker zwischen den Türen"

Rechteck-Steckverbinder für die Bahn

HARTING in der Verkehrstechnik

Download