Products & Solutions
Twój partner w obszarze przewodów do połączeń międzywagonowych
Połączenia międzywagonowe oparte na wymaganiach klienta
Przewody do połączeń międzywagonowych są zaprojektowane do łączenia wagonów pociągów poprzez systemy dachowe lub podpodłogowe. Przewody połączeniowe zapewniają niezawodne przesyłanie danych, sygnałów i energii pomiędzy wagonami. Wykwalifikowane doradztwo, projektowanie koncepcyjne i dobór odpowiednich podzespołów zgodnie z najnowszymi normami kolejowymi, a także produkcja kompletnych systemów przewodów do połączeń międzywagonowych od wielu lat należą do naszych podstawowych kompetencji. Dzięki nowym technologiom testowania będziemy mogli przeprowadzać testy w realistycznych warunkach. Zgodnie ze zdefiniowanym profilem trasy można symulować cały cykl życia, a tym samym symulować i dokumentować obciążenie systemu przewodów połączeniowych.
Dobrze przemyślane od samego początku
Nasze produkty opierają się na specyfikacjach klienta. Wymagane podzespoły, takie jak złącza, przewody i odciążniki kabla, są projektowane zgodnie z obowiązującymi normami kolejowymi. Symulacje 3D mechaniki i konstrukcji dają rzeczywisty obraz przewodów połączeniowych w ich późniejszym obszarze zastosowania.
Personalizacja to nasza siła
W przypadku specjalnych sytuacji montażowych jesteśmy do dyspozycji jako dostawca rozwiązań i partner w rozwoju. W miejscach, gdzie norma nie jest wystarczająca, jesteśmy w stanie dostosować wymagane elementy, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie.
Dobrze przetestowane jest bezpieczne do jazdy
W naszym własnym & Centrum Technologii Jakości jesteśmy w stanie przetestować wszystkie komponenty, które mają być używane w ramach wysokich standardów bezpieczeństwa. Dzięki najnowocześniejszej technologii można przeprowadzać testy obciążeniowe na złączach, a gotowe przewody międzywagonowe mogą być testowane w realistycznych warunkach.
Nasze działania & Twoje korzyści:
- Kompletne rozwiązania połączeń międzywagonowych dopasowane do indywidualnych wymagań klienta
- Projekt koncepcyjny & Odpowiedzialność za projekt dla rozwiązań międzywagonowych oparta na dziesięcioleciach naszych doświadczeń w sektorze kolejowym
- Wybór odpowiednich podzespołów zgodnie z najnowszymi normami kolejowymi, z uwzględnieniem technik przyłączenia, przewodów i mocowań mechanicznych
- Specjalne symulacje i testy przeprowadzane przez nasze akredytowane laboratorium
- Oszczędność czasu i pieniędzy ponieważ niezależne laboratorium testowe wydaje ostateczną aprobatę dla rozwiązań połączeń międzywagonowych
- Kwalifikowane doradztwo zapewniane przez światową sieć naszych ekspertów
- Centrum Kompetencji Rozwoju w Niemczech z regionalnymi możliwościami produkcyjnymi w Europie, USA, Indiach i Chinach pozwala realizować wymagania dotyczące lokalizacji.
"Przewody połączeniowe umożliwiają przesyłanie danych, sygnałów i mocy pomiędzy wagonami"
"Stecker zwischen den Türen"
(dostępne tylko w języku niemieckim)
Złącza przemysłowe do pojazdów szynowych
HARTING w transporcie
Pobierz