Han® 1A
Ergonomiczne złącza przemysłowe do pojazdów szynowych
Dzięki elastyczności wkładek modułowych złącze Han® 1A może być stosowane w wielu różnych zastosowaniach (IP20/IP65), takich jak systemy drzwiowe, oświetlenie, reflektory i wiele innych.
Kierując się oszczędnością energii i optymalnym wykorzystaniem dostępnej przestrzeni instalacyjnej, projektanci pojazdów szynowych poszukują coraz bardziej zminiaturyzowanych rozwiązań. Złącza elektryczne mogą również przyczyniać się do rozwoju, stając się mniejsze i efektywniejsze.
Han® 1A firmy HARTING to nowy, niewielki, lecz mocny interfejs wyraźnie mniejszy od najmniejszych dotychczasowych prostokątnych złącz przemysłowych, the Han® 3A.
Beniaminek rodziny Han® ma modułową konstrukcję i wykorzystuje czarne osłony i obudowy plastikowe z kodowaniem różnymi kolorami. Projektanci produktów uwzględnili potrzeby klienta w zakresie ograniczania magazynów. Liczba modułów i podzespołów jest minimalna.
Zgodnie z odpowiednimi normami kolejowymi
Normy kolejowe wymagają transmisji danych bez zakłóceń nawet w środowiskach o dużym obciążeniu. W odniesieniu do złączy oznacza to, że transmisja danych i sygnałów musi być skutecznie zabezpieczona przed zakłóceniami elektrycznymi i magnetycznymi. Han® 1A szczególnie nadaje się do takich zastosowań, ponieważ wyposażone jest w izolatory z podwójną komorą do zakładania płytek ekranujących obok styków Han® D i PE. Maksymalny poziom możliwego ekranowanego transferu mocy i sygnałów to 10 A / 400 V.
Dostępne są również adaptery oraz wkładki stykowe do M12 z kodowaniem D i M12 z kodowaniem X. Umożliwiają one w pojazdach szynowych transmisję danych z ekranowaniem od zakłóceń. Pierwsze rozwiązanie gwarantuje transmisję danych bez zakłóceń zgodnie z kat. 5 drugie - zgodnie z kat. 6A.
Dzięki modułowej konstrukcji i wielu różnym zastosowaniom Han® 1A można stosować wszędzie, gdzie niezbędne jest zasilanie niewielkich napędów, czujników i urządzeń. W obszarze projektowania pojazdów szynowych oznacza to np. zasilanie napędów drzwi i systemów wejściowych, oświetlenia, reflektorów, głośników, ekranów, tablic informacyjnych, lamp alarmowych i ostrzegawczych, przycisków, wycieraczek i generatorów sygnałów.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Zajmuje do 30% mniej przestrzeni w porównaniu ze złączem Han® 3A: Kompaktowe złącze do zastosowań kolejowych zgodne z normami EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2.
- Wysoka uniwersalność: modułowy system wkładek i akcesoriów może być używany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (IP20 / IP65), takich jak systemy drzwiowe, oświetlenie, reflektory, głośniki, ekrany, tablice wyników, światła ostrzegawcze i alarmowe, przyciski, wycieraczki lub generatory sygnałów.
- Elastyczność zastosowania: transmisja danych, sygnałów i mocy z wykorzystaniem maks. 12 kontaktów
- Krótszy czas instalacji: szybkie połączenia z wykorzystaniem technologii zatrzaskowej
- Minimalny magazyn: przejrzysta struktura systemu złączy oparta na kilku podstawowych podzespołach
- Niższe koszty: dostępne złącza instalacyjne