Han® 1A
Pladsbesparende industrielle konnektorer til jernbanekøretøjer
Takket være fleksibiliteten i de modulære indsatser kan Han® 1A bruges i både beskyttede indendørs og udendørs områder, og den dækker pålideligt beskyttelsesklasserne IP20 og IP65.
For at spare energi og udnytte den tilgængelige installationsplads optimalt er jernbanekøjetøjsdesignere på udkig efter miniaturiserede løsninger. Elektriske grænseflader kan også bidrage til udviklingen ved at blive mindre og mere effektive.
Med Han® 1A præsenterer HARTING en ny, lille og kraftfuld grænseflade, der klart undergraver dimensionerne på den mindste rektangulære industrielle konnektor indtil videre, Han® 3A.
Den nye Benjamin i Han®-familien har et modulært design og bruger sorte plastkapper og -huse med forskelligt farvede kodninger. Produktudviklerne har taget højde for kundernes behov for tætte lagerbeholdninger: Antallet af moduler eller komponenter er blevet holdt så lavt som muligt.
I henhold til de relevante jernbanestandarder
Jernbanestandarderne kræver en datatransmission, der er forstyrret, selv i miljøer med store belastninger. Med hensyn til konnektorer betyder dette, at transmissionen af data og signaler skal beskyttes effektivt mod elektrisk og magnetisk interferens. Han® 1A er særlig velegnet til sådanne applikationer, fordi den har isoleringskroppe, der har et dobbeltkammer til indsættelse af en afskærmningsplade side om side med Han® D-kontakter og en PE. Det maksimale niveau for effekt og signaler, der kan overføres under afskærmningen, er 10 A/400 V.
Adaptere samt kontaktindsatser til M12, D-kodet, og M12, X-kodet, er også tilgængelige. De muliggør en datatransmission i jernbanekøretøjet, som er afskærmet mod interferens. Den første løsning garanterer en uforstyrret datatransmission i henhold til kat. 5, den anden er i overensstemmelse med kat. 6A.
På grund af modulariteten og de mange forskellige anvendelser er Han® 1A anvendes overalt, hvor små drev, sensorer og enheder skal forsynes. Inden for jernbanekøretøjsteknik indebærer dette f.eks. forsyning af dørdrev og indgangssystemer, belysning, forlygter, højttalere, skærme, resultattavler, advarsels- og alarmlys, trykknapper, vinduesviskere eller signalgeneratorer.
Et overblik over jeres fordele:
- Bruger op til 30 % mindre plads sammenlignet med Han® 3A: Kompakt konnektor til jernbaneapplikationer i henhold til EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- kat. 2
- Meget alsidigt: Modulært system af indsatser og tilbehør, der er velegnet til en bred vifte af applikationer (IP20/IP65) såsom dørsystemer, belysning, forlygter, højttalere, skærme, resultattavler, advarsels- og alarmlys, trykknapper, vinduesviskere eller signalgeneratorer
- Flexible i brug: Overfører data, signaler og effekt med op til tolv kontakter
- Mindre tid til samling: Hurtig tilslutning ved hjælp af Snap-in-teknologi
- Minimumslager påkrævet: Klart struktureret konnektorsystem baseret på et par grundlæggende komponenter
- Reducerede omkostninger: Prisbillige installationskonnektorer