Han® 1A

Conectores industriales que ahorran espacio para vehículos ferroviarios

Gracias a la flexibilidad de sus aislantes modulares, el Han® 1A puede utilizarse para una gran variedad de aplicaciones (IP20/IP65) como sistemas de puertas, iluminación, faros y muchas más.

Los diseñadores de vehículos ferroviarios buscan soluciones miniaturizadas para ahorrar energía y utilizar el espacio de instalación disponible de forma óptima. Las interfaces eléctricas también pueden contribuir al desarrollo siendo más compactas y eficientes.

Con Han® 1A, HARTING presenta una interfaz nueva, pequeña y potente que reduce claramente las dimensiones del conector industrial rectangular más pequeño disponible actualmente, el Han® 3A.

El nuevo benjamín de la familia Han® presenta un diseño modular y utiliza capotas y bases de plástico de color negro con diferentes codificaciones de colores. Los desarrolladores de productos han considerado las necesidades del cliente, que se centran en disponer de inventarios ajustados: se ha reducido al mínimo el número de módulos o componentes.

Reduce el espacio hasta un 30%: comparación entre el Han® 1A y la siguiente serie más grande, Han® 3A

Conformidad con las normas ferroviarias relevantes

Las normas ferroviarias requieren una transmisión de datos protegida frente a perturbaciones, incluso en entornos con cargas intensas. En relación con los conectores, esto implica que la transmisión de datos y señales debe protegerse de manera eficaz frente a interferencias eléctricas y magnéticas. El Han® 1A resulta especialmente idóneo para estas aplicaciones, ya que proporciona cuerpos de aislamiento que incluyen una cámara doble para insertar una placa de blindaje, junto con contactos Han® D y un PE. El nivel máximo de potencia y señales que pueden transmitirse bajo el blindaje es de 10 A / 400 V.

Experimente el Han® 1A en directo
Han® 1A, por ejemplo, para el suministro de accionamientos de puertas y sistemas de entrada

Asimismo, se ofrecen adaptadores y aislantes para M12, con codificación D, y M12, con codificación X. Facilitan la transmisión de datos en el vehículo ferroviario, que está blindada frente a las interferencias. La primera solución garantiza una transmisión de datos protegida frente a perturbaciones de acuerdo con Cat. 5, la segunda solución cumple los requisitos Cat. 6A.

Debido a la modularidad y a los numerosos usos diversos, el Han® 1A puede aplicarse siempre que se requiera el suministro de accionamientos, sensores y dispositivos de pequeño tamaño. En el ámbito de la ingeniería de vehículos ferroviarios, esto implica, por ejemplo, el suministro de accionamientos de puertas y sistemas de entrada, iluminación, faros, altavoces, pantallas, cuadros de indicadores, luces de advertencia y alarma, pulsadores, limpiaparabrisas o generadores de señales.

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Catálogos, folletos, prospecto

Obtenga más información sobre Han® 1A

Solicite su muestra de producto gratuita

¿Le interesa ahorrar espacio con Han® 1A? Solicita una muestra gratis para tener una primera impresión de sus beneficios.