Connecteurs industriels à faibles encombrement pour véhicules ferroviaires

Han® 1A

Grâce à la flexibilité de ses inserts modulaires, le Han® 1A peut être utilisé pour une large gamme d'applications (IP20/IP65) telles que des systèmes de porte, d'éclairage, de phares et bien plus.

Afin d'économiser l'énergie et exploiter l'espace disponibles dans les installations de façon optimale, les concepteurs de véhicules ferroviaires recherchent des solutions miniaturisées. Les interfaces électriques peuvent également contribuer au développement en réduisant leur taille et en gagnant en efficacité.

Avec le Han® 1A, HARTING présente une nouvelle interface à la fois puissante et d'une taille réduite et nettement inférieure aux dimensions du connecteur rectangulaire le plus petit existant actuellement, le Han® 3A.

Le nouveau Benjamin de la famille Han® dispose d'une structure modulaire et utilise des capots et des boîtiers en plastique noir avec différents codages couleur. Le développement du personnel a tenu compte des besoins des clients en matière de stocks réduits : le nombre de modules ou de composants a été maintenus aussi bas que possible.

Prend jusqu'à 30% de place en moins : le Han® 1A comparé à la série Han® 3A le plus proche en taille

Conformément aux normes ferroviaires appropriées

Les normes ferroviaires requièrent une transmission des données non perturbée même dans les environnements à fortes charges. Ce qui signifie que la transmission des données et des signaux doit être protégée efficacement contre les interférences électriques et magnétiques en ce qui concerne les connecteurs. Le Han® 1A est particulièrement adapté à de telles applications car il fournit des isolants qui disposent d'une chambre double pour l'insertion d'une plaque de blindage côte à côte avec les contacts Han® D et un PE. Le niveau maximal pour l'alimentation et les signaux pouvant être transferré sous le blindage est de 10 A / 400 V.

Découvrir le nouveau Han® 1A en direct
Han® 1A, par ex. pour l'alimentation des lecteurs de portes et systèmes d'entrée

Les adaptateurs ainsi que les inserts pour M12, codé D et M12, codé X, sont également disponibles. Ils permettent une transmission des données dans le véhicule ferroviaire, qui est blindée contre les interférences. La première solution garantit une transmission des données non perturbée conformément à la Cat. 5, la deuxième étant conforme à la Cat. 6A.

Grâce à la modularité et aux nombreuses utilisations différentes, le Han® 1A s'applique partout où il s'agit d'assurer l'alimentation de lecteurs, de capteurs ou d'appareils de petite taille. Dans le domaine de l'ingénierie des véhicules ferroviaires, ceci implique par ex. l'alimentation des lecteurs pour portes et systèmes d'entrée, l'éclairage, les phares, les haut-parleurs, les écrans, les tableaux de bord, les voyants d'avertissement et d'alarme, les boutons poussoirs, les essuie-glaces ou les générateurs de signaux.

HARTING Han® 1A - Compact, robuste et polyvalent

Catalogues, brochures, prospectus

Pour en savoir plus sur le Han® 1A

Demande d'échantillon de produit

Vous aimeriez gagner de la place avec Han® 1A ?
Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages de ce produit