smartFactoryKL

Qu'est-ce que SmartFactoryKL?

Le terme SmartFactoryKL  fait référence à un réseau de 50 partenaires environ de de l'industrie et de la science basés au Centre de recherche allemand pour l'Intelligence artificielle à Kaiserslautern. Depuis sa création en 2005, ce réseau s'est consacré à l'Industrie 4.0 et à l'usine du futur. Leur objectif est de travailler ensemble, sur un pied d'égalité, sur des projets de recherche et de développement. L'élaboration et la description de la vision de l'association de recherche ainsi que sa mise en œuvre industrielle concrète sont à l'ordre du jour pour ces partenaires. Ce réseau présente ses compétences dans sa propre Smart Factory, comme un environnement de test pour les processus de production futurs.

Une plateforme de démonstration et de recherche indépendante des fabricants : une usine de production Industrie 4.0 développée par le consortium partenaire SmartFactoryKL.

Quelle est la contribution de HARTING à SmartFactoryKL?

HARTING a joué un rôle phare depuis la première démonstration d'une installation de production en 2007, qui a été instaurée par SmartFactoryKL. HARTING a mis en place un important module d'assemblage qui comprend une variété de solutions internes.

Ceci a également été soutenu dans la nouvelle installation de l'association de recherche Industry 4.0 - le centre de production « Production Level 4 ». Le groupe technologique HARTING est responsable d'un module de la plateforme de démonstration et de recherche non propriétaire, qui sera utilisé pour faire la démonstration de solutions informatiques Edge.

HARTING en plein centre : en tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de connexion industrielle, nous fournissons des composants clés à l'usine de production SmartFactoryKL
Stratégie d'interface du module ProductionLevel4

La connectivité utilisée fournit une interface unifiée pour les infrastructures d'approvisionnement et de communication.

Les connecteurs intelligents sont dotés de fonctions supplémentaires qui contribuent à la sécurité globale de l'installation. Par exemple, pour éviter tout danger, ils veillent à ce que le déverrouillage ne soit possible que lorsque l'installation est hors tension.  

Andreas Huhmann, consultant en stratégie pour Connectivity + Networks à HARTING, a été actif en tant que membre du conseil d'administration de SmartFactoryKL depuis 2011.

Quel sujet est actuellement à l'ordre du jour de SmartFactoryKL?

Pour l'instant, le consortium partenaire concentre ses discussions et ses recherches actuelles au centre de production « Production Level 4 ».

Le principal défi consiste à améliorer l'automatisation des usines en ce qui concerne les aspects de la production que sont la flexibilité, l'efficacité et la disponibilité. Cette nouvelle démonstration sera continuellement avancée jusqu'en 2025, afin que nous puissions ensuite mettre en œuvre notre vision déclarée.