smartFactoryKL
Co je SmartFactoryKL?
Termín SmartFactoryKL označuje síť přibližně 50 partnerů z oblasti průmyslu a vědy, která sídlí v Německém centru pro výzkum umělé inteligence (DFKI) v Kaiserslauternu. Od svého založení v roce 2005 se tato síť věnuje tématu Průmyslu 4.0 a továren budoucnosti Jejím cílem je partnersky spolupracovat na výzkumných a vývojových projektech. Jednotliví partneři pracují na rozvoji a popisu vize výzkumného sdružení a také na její konkrétní realizaci v průmyslu. Své kompetence síť prezentuje ve vlastní „chytré“ továrně, která slouží jako testovací prostředí pro procesy výroby budoucnosti.
Jak se společnost HARTING podílí na projektu SmartFactoryKL?
Společnost HARTING hraje hlavní roli již od první demonstrace výrobního zařízení v roce 2007, kterou iniciovala síť SmartFactoryKL. Vyvinuli jsme důležitý montážní modul, který obsahuje řadu vlastních řešení.
V rámci výzkumného sdružení se stejnou měrou podílíme i na novém zařízení na bázi Průmyslu 4.0 – na výrobním středisku „Production Level 4“. Technologická skupina HARTING je v rámci demonstrační a výzkumné platformy nezávislé na jednom výrobci zodpovědná za modul, který bude sloužit k demonstraci řešení pro edge computing.
Inteligentní konektory jsou vybaveny dalšími funkcemi, které přispívají k celkové bezpečnosti zařízení. V zájmu zabránění nebezpečí například zajišťují, aby odjištění bylo možné jen tehdy, když je zařízení bez napětí.
Které téma aktuálně hýbe sdružením SmartFactoryKL?
Hlavním úkolem je zlepšit automatizaci výroby s ohledem na její flexibilitu, efektivitu a dostupnost. Nové demonstrační zařízení budeme průběžně rozvíjet až do roku 2025, abychom mohli následně realizovat naši deklarovanou vizi.