Products & Solutions

Systémová kabeláž

Řešení kabeláže pro přenos dat, signálů a energie

Systémová kabeláž HARTING splňuje rozmanité požadavky průmyslu, větrné energetiky a železničního trhu. Vedle široké škály boxů pro snímače a akční členy nabízíme také řešení na klíč pro přenos dat, signálů a napájení. V závislosti na aplikaci lze použít konektory montované v místě instalace i přelisované verze s plastovým nebo kovovým pouzdrem. Vedle standardních řešení nabízíme také verze na míru, které jsou přesně přizpůsobeny vašim individuálním požadavkům.

Data (měď)

Systémová kabeláž Han® F+B

Ideální do prostředí s přísnými hygienickými požadavky

Konfekcionované a otestované jednokabelové systémy pro průmyslové sběrnice (kategorie 5e) nabízejí přenosové rychlosti až 100 Mbps.

 

Další informace

Datový kabel

Spolehlivý přenos dat v náročných průmyslových podmínkách

Měděné kabely HARTING pro přenos dat v sítích Ethernet rychlostí 100 Mbps až 10 Gbps v průmyslovém prostředí, v železniční i lodní dopravě a v pobřežních oblastech.

 

Další informace

Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos dat

Naše odpověď na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT

Kompaktní a odolné systémové kabely HARTING ix Industrial® umožňují přenos dat v sítích Ethernet rychlostí až 10 Gbps (kategorie 6A).

 

Další informace

Systémová kabeláž M8/M12

Ideální pro vysokorychlostní přenos dat v prostředích, která vyžadují stupeň krytí IP65/67

Systémové kabely M8 a M12 pro přenos v sítích Fast Ethernet rychlostí 100 Mbps (kódování D; kat. 5) až 10 Gbps (kódování X; kat. 6A).

 

Další informace

Systémová kabeláž RJ45

RJ45 pro vysoké přenosové rychlosti v náročných podmínkách

Řešení RJ45 v nechráněných a chráněných pouzdrech pro Fast Ethernet 100 Mbps (kat. 5 a kat. 5e) a Ethernet až 10 Gbps (kat. 6A).

 

Další informace

Data (optická vlákna)

Osazený kabel s technologií rozšířeného paprsku

Spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách

Technologie rozšířeného paprsku HARTING je mimořádně robustní a odolná vůči znečištění. Tento výrobek je navržen tak, aby zaručoval spolehlivé optické připojení v nejnáročnějších, nejdrsnějších a nejšpinavějších prostředích.

 

Další informace

Použití rotačních optických spojů pro rotační aplikace

Optická vlákna pro přenos dat – inovativní řešení v rotačních systémech

Optické řešení pro širokopásmový přenos dat z rotačního do statického systému.

 

Další informace

Signál

Systémová kabeláž Han® 1A

Konfekcionované a univerzální kabely

Systémová kabeláž Han® 1A představuje kompaktní a robustní řešení pro přenos signálů.

 

Další informace

Systémová kabeláž Han® F+B

Ideální do prostředí s přísnými hygienickými požadavky

Konfekcionovaný a otestovaný jednokabelový systém podporuje v oblasti řízení proud až 10 A a napětí až 250 V.

 

Další informace

Systémová kabeláž M23

Robustní připojení součástí pohonů 

Systémová kabeláž M23 – rozhraní pro přenos signálů.

 

Další informace

Systémová kabeláž HARTING ix Industrial® pro přenos signálů

Naše odpověď na výzvy, které přináší Průmysl 4.0 a IoT

Kompaktní a robustní systémové kabely HARTING ix Industrial® umožňují přenos v systémech sériových sběrnic a signálů 50 V DC / 1,5 A.

 

Další informace

Systémový kabel M8/M12

Ideální pro přenos signálu v prostředí s požadovaným stupněm krytí IP65/67

Systémové kabely M8 a M12 pro aplikace v náročných průmyslových podmínkách. 3–12pólové profily s kódováním A umožňují přenos signálu v širokém spektru aplikací.

 

Další informace

Rozbočovače

Odpověď na neustále rostoucí složitost kabeláže

Rozbočovače řídí přenos signálu a zkracují dobu instalace. Tím šetří váš čas i peníze. Naše pasivní boxy pro snímače a akční členy se skládají z plastového pouzdra, standardních konektorů M8 a M12 a velkého množství možností připojení páteřních kabelů.

 

Další informace

Power

Systémová kabeláž Han® 1A

Konfekcionované a univerzální kabely

Systémová kabeláž Han® 1A – kompaktní a robustní řešení pro napájení.

 

Další informace

Systémová kabeláž Han® S 200

Ideální připojení pro modulární systémy akumulátorů.

Konfekcionované kabely umožňují rychlé a snadné uvedení do provozu.

 

Další informace

Systémová kabeláž Han® F+B

Ideální do prostředí s přísnými hygienickými požadavky

Konfekcionovaný a otestovaný jednokabelový systém má vysokou proudovou zatížitelnost vhodnou pro oblast napájení.

 

Další informace

Systémová kabeláž M23

Robustní připojení součástí pohonů

Systémová kabeláž M23 – rozhraní pro přenos energie.

 

Další informace

Řešení pro konkrétní výrobce

Partnerský vývoj komplexního řešení

Společný vývoj

HARTING pomáhá společnosti Siemens s vývojem nové generace frekvenčních měničů.

 

Další informace

Kabeláž pro decentralizované napájení

Kabeláž PULS FIEPOS – na míru z jednoho zdroje

Konfekcionovaná řešení zajišťují flexibilní, modulární a decentralizované napájení.

 

Další informace

Konfekcionované kabely pro pohonnou techniku

Systémové řešení, které umožňuje provozovatelům zařízení ušetřit 15 až 20 procent času potřebného k montáži a uvedení zařízení do provozu na místě instalace.

 

Další informace

Systémová kabeláž pro pohony Armor™ PowerFlex®

Řešení vhodná pro okolní podmínky

Společnost HARTING nabízí pro novou řadu PowerFlex®  správné konektorové kabely.

 

Další informace

Automatizační kabeláž HARTING pro zařízení Siemens

Řešení na míru pro připojování produktů Siemens

Náš rozsáhlý sortiment osazených kabelů pro automatizaci nabízí řešení pro rozvody energie a silová propojení mezi jednotlivými zařízeními. V nabídce máme také velký výběr stíněných kabelů pro připojení elektromotorů.

 

Další informace

Produktový partner společnosti Siemens pro systém SIMATIC MICRO-DRIVE

Efektivní zásobování vašich systémů daty, signály a energií

Pro nový systém servopohonů SIMATIC MICRO-DRIVE nabízíme odpovídající portfolio konektorových kabelů, které lze dokonale kombinovat s motory Dunker i ebm-papst.

 

Další informace

Sady kabelů pro připojení pohonů SEW-EURODRIVE

S průmyslovými konektory Han® je kompatibilních mnoho převodových motorů a pohonných systémů. Nabízíme vhodné sady konektorů pro konfekcionování vhodných propojovacích kabelů pro různé typy motorů SEW-EURODRIVE.

 

Další informace