Products & Solutions
Systémová kabeláž M8/M12 pro Ethernet
Dokonalé řešení pro kabelové spoje v náročných průmyslových podmínkách
Naše řešení ethernetových kabelů M8 a M12 lze použít ve všech průmyslových prostředích. Klíčovými faktory jsou přitom stupeň krytí IP, spolehlivost připojení, robustnost, odolnost proti vibracím a odolnost proti elektromagnetickým vlivům. Naše systémové kabely s kódováním D jsou určeny pro přenosové rychlosti až 100 Mbps. Pro aplikace s přenosovými rychlostmi až 10 Gbps nabízíme systémové kabely s kódováním X. Naše řešení kabeláže pro Ethernet jsou testována a certifikována.
Systémový kabel M8 s kódováním D
Ideální pro miniaturizované aplikace
Přelisované systémové kabely M8 jsou vhodné pro použití v průmyslu. Profil M8 s kódováním D vyžaduje až o 30 % méně místa než běžný profil M12 s kódováním D, takže je vhodný zejména pro miniaturizované aplikace. Použitím vysoce kvalitních průmyslových datových kabelů v kombinaci s našimi 360° stíněnými konektory M8 lze dosáhnout vysokých přenosových rychlostí a souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
- Miniaturizovaná a robustní konstrukce pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP65/67
- O 30 % menší než profil M12
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je PVC a PUR
- Výkonnostní kategorie 5 pro přenosové rychlosti až 100 Mbps podle IEEE 802.3
- Podpora PoE
Systémový kabel M12 s kódováním D
Ideální pro Fast Ethernet
Portfolio systémových kabelů M12 s kódováním D je vhodné pro průmyslové aplikace. Místo běžného připojení pomocí momentového klíče je k dispozici časově a prostorově nenáročný připojovací systém PushPull. Použitím vysoce kvalitních průmyslových datových kabelů v kombinaci s našimi 360° stíněnými konektory M12 lze dosáhnout vysokých přenosových rychlostí a souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
- Robustní konstrukce pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP65/67
- K dispozici s připojovací technikou PushPull pro úsporu času i místa
- Výkonnostní kategorie 5 pro přenosové rychlosti až 100 Mbps podle IEEE 802.3
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je PVC, PUR a EtherRail
- Podpora PoE
Systémový kabel M12 s kódováním X
Ideální pro gigabitový Ethernet
Přelisované systémové kabely M12 s kódováním X jsou vhodné pro zařízení vyžadující přenos velkého množství dat, jako jsou například dohledové kamery. Tento kabel umožňuje přenos dat rychlostí až 10 Gbps. Místo běžného připojení pomocí momentového klíče je k dispozici časově a prostorově nenáročný zajišťovací systém PushPull. Toto řešení kabeláže se dokonale hodí do omezených prostorových podmínek.
- Robustní konstrukce pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP65/67
- K dispozici se zajišťovacím systémem PushPull pro úsporu času i prostoru
- Výkonnostní kategorie 6A pro přenosové rychlosti až 10 Mbps podle IEEE 802.3
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je PVC, PUR a EtherRail
- Podpora PoE