Konektor podle normy IEC 61076-2-010
M12 PushPull: Standard pro automatizaci
Zajišťovací systém PushPull vám ušetří 80 % času potřebného pro montáž a zjednodušuje připojování kruhových konektorů v automatizaci. Norma IEC 61076-2-010 definuje všechny zajišťovací systémy PushPull M12 pro jednotný tržní standard.
Norma IEC 61076-2-010 konečně přináší jednotný zajišťovací systém typu push-pull pro kruhové konektory v automatizaci výroby. Pomalé šroubování patří minulosti. Se zajišťovacím mechanismem PushPull stačí konektor zacvaknout, a je připojeno! Jednoduše, rychle a spolehlivě. Bez ohledu na to, zda je přístrojová zásuvka osazená nastojato, nebo zapuštěná, zajišťovací systém PushPull podle normy IEC 61076-2-010 výrobcům přístrojů vždy nabízí optimální řešení od jediného dodavatele.
Dr. Metrix a záchrana kruhových konektorů
Naše nová hrdinka Dr. Metrix je rychlá a silná a nahání hrůzu každému zajišťovacímu mechanismu, který vyžaduje zdlouhavé šroubování. Každé běžné rozhraní M12 dokáže vmžiku proměnit v modulární rozhraní PushPull a uživatelům tak ušetřit drahocenný čas. Je tváří budoucího standardu M12 PushPull pro celou automatizaci výroby. Díky komplexnímu řešení pro zásuvky osazené nastojato i pro zapuštěné zásuvky je skutečnou spásou automatizace směřující k modulární výrobě a Průmyslu 4.0.
Jako technologický podnik působící v oblasti robustní konektorové techniky jsme na trhu už před drahnou dobou prosadili naše osvědčené řešení M12 PushPull, které se stalo standardem zejména v oblasti dopravy. Při vývoji řešení HARTING M12 PushPull jsme se od samého počátku zaměřovali na robustnost.
Jedna norma pro všechny aplikace
Norma IEC 61076-2-010 popisuje vnitřní i vnější zajišťování pomocí mechanismu push-pull. Obsahuje všechny varianty, které se používají pro ucelené systémové řešení v oblasti automatizační techniky. Standard PushPull odkazuje na základní normy IEC 61076-2-1XX, a představuje tudíž optimálně přizpůsobený dodatek.
Přístrojové konektory jsou stejně jako osvědčený standard M12 rotačně symetrické. To znamená, že mechanismus push-pull přístrojového portu nemusí být zarovnaný s kódováním nosiče kontaktů M12. Výrobci zařízení dává tato výhoda velkou volnost pro jednoduché a především hospodárné navrhování kabelových vývodů.
Základní normy pro konektory M12 a norma pro konektory push-pull s koncovkou -010 jsou konzistentní také z hlediska požadavků na návrh. To znamená, že běžný port M12 se standardním závitem lze nahradit portem s funkcí push-pull – bez jakéhokoli konstrukčního zásahu do návrhu přístroje, u stávajících koncepcí přístrojů i zpětně.
Zajišťovací prvky push-pull mohou být vyrobené z plastu nebo kovu. Celkově systém nabízí vývojářům přístrojů v oblasti automatizace obrovskou konstrukční volnost. Pro zákazníky pak použití rychlozajišťovacího mechanismu PushPull představuje značnou přidanou hodnotu.