IEC 61076-2-010 커넥터
자동화에 안성맞춤인 M12 PushPull 표준형
PushPull 잠금장치 사용으로 자동화 부문의 원형 커넥터 연결이 간소화되어, 조립 시간이 80% 절약됩니다. IEC 61076-2-010 표준 규격은 단일한 시장 표준제품들을 위한 모든 M12 PushPull 연동장치를 정의합니다.
IEC 61076-2-010 표준 규격은 공장 자동화 분야에서 원형 커넥터를 위한 산업 부문 전반에 단일한 Push-pull 잠금 시스템을 도입했습니다. 느린 나사고정 방식은 이제 옛말 입니다. PushPull 적용으로, 클릭 & 연결! 신속, 간단 그리고 안정적으로 연결됩니다. 장치 소켓이 수직형인지 오목한지 여부에 관계없이, IEC 61076-2-010 규격에 따른 PushPull 잠금 시스템은 항상 장치 제작업체에 단일 소스의 최적의 솔루션을 제공합니다.
Dr. Metrix 및 원형 커넥터의 구조
우리의 새로운 여주인공인 닥터 메트릭스는 빠르고 강하며 모든 느린 나사잠금 시스템에 신의 공포를 불어넣습니다. 눈깜짝할 사이에, 닥터 메트릭스는 모든 기존의 M12를 모듈식 PushPull 인터페이스로 바꾸어버려, 우리 제품 사용자가 값비싼 시간을 절약할 수 있게 합니다. 이것이 전반적인 공장 자동화를 위한 미래형 M12 PushPull 표준장치의 체결면입니다 수직 및 오목한 형태의 소켓을 위한 포괄적인 솔루션을 통해, 모듈 제조 및 I4.0으로 전환하는 과정에서 자동화 실현도 가능합니다.
모든 애플리케이션을 위한 하나의 표준규격
IEC 61076-2-010 규격에는 PushPull을 사용하는 내부 및 외부 잠금장치가 설명되어 있습니다. 여기에는 자동화 기술 분야에서 범용 시스템 솔루션으로 사용되는 모든 변종 제품들이 포함됩니다. PushPull 표준규격은 IEC 61076-2-1XX 기본 표준규격을 참조하므로, 조율된 증보판이라 할 수 있습니다.
M12 기본 표준제품 및 PushPull 표준 제품-010은 디자인-인(design-in) 요건 관련해서 일치합니다. 이는 표준 나사산 장착된 기존의 M12 포트가 장치 설계 면에서 어떤 구조적 간섭 없이도 PushPull 기능을 갖춘 포트로 교체될 수 있으며, 이는 기존의 장치 콘셉트에 대해 소급하여 실행될 수 있다는 것을 의미합니다.
PushPull 잠금 장치는 플라스틱 또는 금속으로 제작될 수 있습니다. 해당 시스템은 전반적으로 자동화 부문의 장치 개발자들에게 상당한 자유를 가져왔습니다. PushPull 신속 잠금 장치를 사용함으로써, 장치 제조업체는 자사 고객들에게 상당한 부가가치를 제공합니다.