데이터, 신호 및 전력 - 로봇 공학의 라이프라인
모든 용량 범위에서 데이터, 신호 및 전력의 안정적인 전송은 산업용 애플리케이션에 대한 기본 요구조건들 중 하나입니다. 로봇 공학의 경우, HARTING은 다용도 PushPull 커넥터의 모듈식 시스템으로 이러한 요구사항을 일관되게 구현합니다. 데이터, 신호 및 전력의 신속한 연결 - 이들은 모든 로봇의 라이프라인입니다.
PushPull 커넥터의 제품 버전 14는 Profibus User Organization (PNO)의 지침 및 독일 자동차 제조업체 (AIDA)의 자동화 이니셔티브에 따라 분산형 자동화 분야에서 전력 및 데이터 전송 부문에 채택하도록 권장되는 제품입니다. 고도로 자동화된 차체 공장의 경우, 생산 로봇 (예 : 접합 기술, 조작 애플리케이션 및 센서 / 이미징 구성 요소용 제품)에 사용되는 다양한 도구 애플리케이션들이 제공됩니다. 데이터 전송을 위해 정의된 모든 현행 표준에도 불구하고 맞춤형 신호 및 데이터 통신은 여전히 필요합니다.
HARTING PushPull Signal은 최대 0.75 mm²의 도체 단면에 5A의 정격 전류를 전송하는 10 개의 접점을 내장하고 있습니다. EMC 내성을 보장하도록 접점 인서트 및 RJ45 데이터 커넥터가 전면 차폐되어 차폐형 케이블을 연결할 수 있습니다. PushPull 잠금 메커니즘을 적용, 플러그인 공정이 안전할 뿐 아니라 직관적입니다. 올바르고 안전한 플러그인 연결은 클릭 소리로 확인됩니다. 현장에서 손쉬운 전선 연결이 가능한 점이 핵심입니다. PushPull Signal 커넥터는 사전 조립 상태로 배송되므로, 수많은 개별 부품들이 사용자를 위해 소형화된 셈입니다. 연결용 커넥터를 마련하려면 개별 압착 접점을 사전 조립된 절연체에 삽입해야 합니다. 간편하게 절연체를 누르면, 본체가 최종 위치에 체결되어 압착 접점이 적절한 위치에 고정됩니다. 이러한 조립 과정에서 발생한 오류는 절연체가 조립된 후에도 손쉽게 수정할 수 있습니다. 다양한 길이로 출시된 공장 사전조립 시스템 케이블을 사용하면 현장에서 필요한 작업량을 줄일 수 있습니다.
높은 전력 소비량으로 인해 강력한 전자기장을 발생하는 기계에 이더넷을 연결하거나 장거리 이더넷 전송이 필요한 경우, PushPull 제품은 SCRJ 제품 버전(광학 접점 포함)에 사용될 수 있습니다. 이들 제품은 유리 광섬유(GOF) 또는 플라스틱 섬유(POF) 버전으로 제작될 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 데이터, 신호 및 전력 전송을 위한 PushPull 커넥터
- 아날로그, 디지털, 저전압 및 버스 시그널 전송을 지원하는 10개의 신호 접점
- 사전 조립 인서트를 이용하여 신속한 현장 어셈블리
- 차폐형 인서트 덕분에 수준 높은 EMC 호환성