시간 절약형 푸시 풀 (PushPull) 기술을 통해 고객의 장치에서 75 % 빨라진 이더넷 - 클릭하고 이동하십시오!
당사는 산업 및 자동화 분야에서 전기 기반 및 다양한 광학 설계에 사용 가능한 수많은 유형, 모양 및 크기의 데이터, 신호 및 전원용 플러그 커넥터 제품군을 구비하고 있습니다. 수십 년에 걸친 개발 과정에서 다양한 개념들이 정립되었습니다. 제품 버전 4 또는 14와 같은 사각 플러그 커넥터, 원형 플러그 커넥터, 방수 설계, 비보호 설계, 나사 연결, 플러그 연결 장치 등. 플러그인 연결... 이러한 관련 표현상의 이유 때문에 플러그 커넥터는 구어체 용어로 단순히 "플러그"라고 약칭합니다. 이것은 진공 청소기부터 스마트폰 또는 노트북에 이르기까지 모든 전기장치에 사용되는 모든 사람이 아는 장치입니다. 플러그 연결을 하면 전기적 연결이 설정됩니다. 그러나, 산업계의 경우는 다릅니다. 여기서는 대체로 열악한 조건이 다반사입니다.
개스, 액체 또는 진동은 좋지 않은 악영향을 미치는 요인으로, 이에 대비하여 연결부가 보호되어야 합니다. 따라서 보호 용도로 사용되는 하우징의 씰(seal)은 기밀성을 확립하기 위해 특정 압력에서 플러시 밀폐기능을 제공해야 합니다.
현재 가장 대표적인 M12 규격의 플러그 커넥터를 연결하려면 공구가 필요합니다. 이 공구를 사용해야만 IP65/67 규격에 규정된 조임성을 충족하도록 플러그를 적당히 "잡고" 적절한 토크로 조일 수 있습니다. 불과 몇 개의 인터페이스만 연결해야 한다면, 그 정도의 필요한 수고는 감당할만 합니다. 다만, 기술자가 공구를 분실하거나 잊어버려서는 안됩니다.
하지만, 제어 캐비닛이나 스위치를 연결 작업에는 여전히 많은 연결을 구축해야 하는 것이 사실이고, 이 때 플러그 커넥터에 필요한 비교적 복잡한 나사 선택 작업으로 인해 많은 시간이 소요됩니다. 또한 공구는 연결 중에 일정한 공간이 필요하며, 정비사가 해당 공구의 위치를 잊어버렸거나 적절한 교육을 이수하지 않은 인원이 작업을 실행해야 하는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 연결 정확성과 관련한 공정 신뢰성에 대한 피드백은 오직 해당 공구에 한하여 제공됩니다.
M12는 원래 나사 잠금 방식의 플러그 커넥터로, 지난 2년간 운송 분야에서 HARTING의 PushPull 버전 제품으로서 이미 성공적으로 사용되어 왔습니다. 이러한 성공은 당사가 주장하는 요건이 정당하다는 것을 증명하는 것으로, 이에 따라 HARTING은 PushPull 호환성을 제품 전반에 적용하여 M12 원형 플러그 커넥터 포트폴리오를 구비하고 있습니다. 플러그 커넥터, 암형 커넥터, 벽면 덕트, PCB 연결부 및 기타 M12 구성부품들이 이러한 개발과 더불어 미래를 지향하고 있습니다. 이에 따라 기술자와 유지보수 담당자는 원형 플러그 커넥터를 취급하는 즉시 PushPull 플러그 커넥터의 장점을 누릴 수 있습니다. 이처럼 별도의 공구 없이 가능한 설치 과정에서, 클릭 소리로 올바른 연결 상태를 알 수 있고, 스위치 상의 패킹 밀도 역시 현저히 향상될 수 있습니다. 이와 같이, HARTING은 최근 인더스트리 4.0의 소형화 트렌드를 구현하고 있으며, 따라서 하우징 규격의 소형화를 모색하는 기기 제조업체의 요구사항에 부응하고 있습니다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 플러그 커넥터 분야의 오랜 전문가로서, 플러그란 플러그 연결에서 비롯된 것이라는 애초의 발상을 제품에 반영하고 있습니다. 귀사의 기계 또는 로봇에 설비개장이 필요합니까? 문제 없습니다! 간단히 플러그 커넥터를 잡고 당기면 그만, 이미 연결이 끊어진 겁니다.
클릭 소리에 준비 완료!