Ethernet 75% sneller op uw apparaat met tijdbesparende PushPull-technologie – Klikken en beginnen maar!

In de industrie en automatisering bestaan talloze typen, vormen en formaten steekconnectoren voor data, signalen en vermogen op een elektrische basis en in verschillende optische designs. Gedurende de decennialange ontwikkeling hebben veel verschillende concepten zichzelf hier bewezen. Vierkante steekconnectoren, zoals de varianten 4 of 14, ronde steekconnectoren, waterdichte designs, onbeschermde designs, schroefverbindingen, steekverbindingen en veel meer. Voor insteken … Om deze reden wordt de steekconnector in het algemeen gewoon een “stekker” genoemd. Iedereen kent ze – op alles, van stofzuigers tot smartphones of laptops. Steek de stekker in en de elektrische verbinding is tot stand gebracht. Dat is echter niet het geval in de industrie. Hier heersen ruwe omstandigheden.

Gassen, vloeistoffen of trillingen zijn ongewenste beïnvloedingsfactoren waartegen de verbinding moet worden beschermd. De verzegelingen die voor dit doel in de behuizingen worden gebruikt, moeten daarom afsluitend zijn met een bepaalde druk om dichtheid te realiseren.

Als een steekconnector in het momenteel meest toegepaste M12-formaat moet worden aangesloten, is daar gereedschap voor nodig. Alleen met dit gereedschap kan de stekker voldoende "grip" krijgen en worden aangehaald met het passende aanhaalmoment om te voldoen aan de gespecificeerde dichtheid volgens IP65/67. Als er slechts een paar interfaces dienen te worden verbonden, is het aantal vereiste werkzaamheden beheersbaar. De monteur mag het gereedschap echter niet verliezen of vergeten.

Connectiviteit van het PushPull-apparaat in ronde en rechthoekige vorm voor elk doel.

Het gebeurt echter nog vaak dat veel verbindingen tot stand dienen te worden gebracht teneinde besturingskasten of switches te verbinden en er gaat veel tijd verloren door de relatief ingewikkelde schroefverbinding van steekconnectoren. Verder vereist het gereedschap tijdens het verbinden ook een bepaalde hoeveelheid ruimte en als de monteur het overeenkomstige gereedschap is vergeten, of als een onvoldoende opgeleide arbeider het werk dient uit te voeren, kunnen er problemen optreden. Alleen het gereedschap levert feedback over de betrouwbaarheid van het proces ten aanzien van de juistheid van de verbinding.

HARTING PushPull (EN)

De M12, oorspronkelijk een steekconnector met een schroefvergrendeling, wordt al twee jaar met succes door HARTING gebruikt als een PushPull-variant voor transporttoepassingen. Dit succes bewijst dat onze claims hout snijden en dat HARTING daarom nu het volledige ronde M12-connectorassortiment uitrust met PushPull-compatibiliteit. Met deze ontwikkeling worden steekconnectoren, vrouwelijke connectoren, wandkanalen, PCB-verbindingen en verdere M12-componenten klaargemaakt voor de toekomst. Als resultaat zullen monteurs en onderhoudspersoneel binnenkort kunnen profiteren van de voordelen van PushPull-steekconnectoren, wanneer ze werken met ronde steekconnectoren. In deze gereedschapsloze installatie geeft een hoorbare klik de juiste verbinding aan en kan bijvoorbeeld de pakkingdichtheid op switches op dezelfde wijze aanmerkelijk worden vergroot. Op deze manier benadert HARTING de huidige I4.0-trend van miniaturisering en voldoet daardoor aan de vereisten van de apparaatfabrikanten die steeds kleinere behuizingen produceren.

In de HARTING Technology Group overdenken we op het gebied van steekconnectoren onze oorspronkelijke gedachten: stekker – van insteken. Dient uw machine of robot te worden gemodificeerd? Geen probleem! Pak de steekconnector vast en trek deze eruit en dan is de verbinding weer ontkoppeld.

Klikken en klaar!

Connectiviteit van het PushPull-apparaat in de eCatalogus

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*