Zaman kazandıran PushPull teknolojisi ile Ethernet %75 daha hızlı. Takın ve çalıştırın!
Endüstri ve otomasyonda, elektriksel olarak ve çeşitli optik tasarımlarda veri, sinyal ve güç için sayısız türde, şekilde ve boyutta fişli konnektörlere sahibiz. Çok sayıda farklı konsept on yıllarca süren geliştirme çalışmalarının neticesinde bu alanda belirli bir yer edindi. Variant 4 veya 14 şeklinde kare fişli konnektörler, yuvarlak fişli konnektörler, su geçirmez tasarımlar, korumasız tasarımlar, vidalı bağlantılar, fişli bağlantılar ve çok daha fazlası. Fişli kullanım için… Bu nedenle, fişli konnektöre günlük konuşma dilinde sadece “fiş” denir. Herkes bunları bilir... Çünkü elektrikli süpürgelerden akıllı telefonlara veya dizüstü bilgisayarlara kadar her şeyde bunlar kullanılır. Fişi takarsınız ve elektrik bağlantısı kurulur. Ancak endüstride işler böyle yürümez. Burada çetin koşullar hakimdir.
Gazlar, sıvılar veya titreşimler, bağlantının korunmasını gerektiren istenmeyen etki unsurlarıdır. Bu amaçla gövdelerde kullanılan contalar sızdırmazlığı sağlamak için belirli bir basınçta tam kapanma sağlamalıdır.
Şu anda en sık kullanılan M12 boyutunda bir fişli konnektör bağlanacaksa bir alet kullanılması gerekir. Sadece bu alet ile fişin doğru bir şekilde “kavrama” yapması ve IP 65/67 uyarınca belirtilen seviyede sıkmak için uygun tork değerinde döndürülmesi sağlanabilir. Sadece birkaç arayüz bağlanacağı zaman gerekli iş yükünün altından kalkmak mümkün olabilir. Ama teknisyenin bu aleti kaybetmemesi veya unutmaması gerekir.
Ancak kontrol kabinlerini veya switch'leri bağlamak için hala çok fazla bağlantı oluşturmak gereklidir ve bu aşamada fişli bağlantıların nispeten karmaşık olan vidalı yapıları çok fazla zaman kaybına neden olur. Ayrıca, bu alet için bağlantı sırasında belirli bir alan bulunması gerekir ve eğer teknisyen ilgili aleti unutursa veya gerekli eğitime sahip olmayan bir işçi bu çalışmayı yapacaksa sorunlar oluşabilir. Bağlantının doğru olup olmadığına ve dolayısıyla işlemin güvenilirliğine ilişkin gerekli bilgi sadece bu alet aracılığıyla elde edilebilir.
Aslında vida bağlantılı bir fişli konnektör olan M12, ulaşım alanında bir PushPull çeşidi olarak HARTING tarafından iki yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Elde edilen bu başarı, iddialarımızın doğru olduğunu kanıtladı ve bu nedenle HARTING artık tüm M12 yuvarlak fişli konnektör portföyünü PushPull uyumlu olarak üretmektedir. Fişli konnektörler, dişi konnektörler, duvar olukları, PCB bağlantıları ve diğer M12 bileşenler bu geliştirme çalışmasıyla geleceğe doğru ilerlemektedir. Bu sayede, teknisyenler ve bakım personeli çok yakında, yuvarlak fişli konnektörler ile çalışmalar yaparken PushPull fişli konnektörlerin avantajlarından faydalanabileceklerdir. Bu aletsiz kurulumda duyulacak bir tık sesi, bağlantının doğru şekilde yapıldığını bildirecek ve örneğin switch'ler üzerindeki yerleşim yoğunluğu önemli ölçüde arttırılabilecektir. Bu sayede HARTING, minyatürleşmenin mevcut Endüstri 4.0 eğilimine ayak uydurmakta ve bu sayede, muhafazaları küçülen cihaz üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
HARTING Teknoloji Grubu bünyesinde, uzun zamandır fişli konnektörler alanının uzmanları olarak, ilk düşüncelerimizi yansıtıyoruz: Fiş - takılıp çıkarılabilir. Makinenizin veya robotunuzun yeniden donatılması mı gerekiyor? Hiç sorun değil! Sadece fişli konnektörü tutup çekin ve bağlantı tekrar kesilsin.
Takın ve Çalıştırın!