Ethernet 75% szybciej na Twoim urządzeniu dzięki technologii PushPull oszczędzającej czas - Kliknij i gotowe!
W przemyśle i automatyce mamy niezliczone typy, kształty i rozmiary złączy wtykowych dla danych, sygnałów i zasilania w różnych konstrukcjach optycznych. W ciągu dziesięcioleci rozwoju powstało tu wiele różnych koncepcji. Kwadratowe złącza wtykowe jako warianty 4 lub 14, okrągłe złącza wtykowe, wykonania wodoszczelne, wykonania niezabezpieczone, połączenia śrubowe, połączenia wtykowe i wiele innych. Do wtykania... z tego powodu złącze wtykowe nazywane jest potocznie po prostu "wtyczką". Każdy je zna - są wszędzie, od odkurzaczy po smartfony czy laptopy. Podłącz wtyczkę i połączenie elektryczne gotowe. Inaczej jest jednak w przemyśle. Tutaj panują surowe warunki.
Gazy, ciecze lub wibracje są niekorzystnymi czynnikami, przed którymi należy zabezpieczyć połączenie. Uszczelki w obudowach stosowanych do tego celu muszą zatem zapewniać szczelne zamknięcie przy określonym ciśnieniu w celu ustanowienia szczelności.
Jeżeli złącze wtykowe ma zostać podłączone w najczęściej występującym obecnie rozmiarze M12, wymagane jest użycie narzędzia. Tylko za pomocą tego narzędzia można prawidłowo "uchwycić" wtyczkę i dokręcić ją z odpowiednim momentem obrotowym, aby spełnić wymagania dotyczące szczelności zgodnie z IP65/67. Jeśli ma być podłączonych tylko kilka interfejsów, to wymagany nakład pracy jest do opanowania. Monter nie może jednak zgubić narzędzia lub go zapomnieć.
Nadal jednak istnieje konieczność wykonania wielu połączeń w celu podłączenia szaf sterowniczych lub switchy, a przy tym traci się dużo czasu na stosunkowo skomplikowane skręcanie złączy wtykowych. Ponadto, narzędzie wymaga również pewnej ilości miejsca podczas podłączania, a jeśli monter zapomniał odpowiedniego narzędzia lub pracę ma wykonać niewłaściwie przeszkolona osoba, mogą wystąpić problemy. Niezawodność procesu w zakresie poprawności połączenia może zagwarantować tylko to narzędzie.
M12, pierwotnie złącze wtykowe z blokadą zakręcaną, jest już od dwóch lat z powodzeniem stosowane w transporcie przez firmę HARTING w wariancie PushPull. Sukces ten dowodzi, że nasze stwierdzenia są uzasadnione i dlatego HARTING wyposaża obecnie całe portfolio okrągłych złączy wtykowych M12 w kompatybilność PushPull. Złącza wtykowe, złącza żeńskie, kanały ścienne, złącza do płytek PCB i inne komponenty M12 dzięki temu rozwojowi zmierzają w przyszłość. Dzięki temu już wkrótce technicy i personel serwisowy będą mogli korzystać z zalet złączy wtykowych PushPull przy pracy z okrągłymi złączami wtykowymi. W tej beznarzędziowej instalacji prawidłowe połączenie sygnalizuje słyszalne kliknięcie, a gęstość upakowania na przykład na switchach może być również zauważalnie zwiększone. W ten sposób firma HARTING wychodzi naprzeciw aktualnemu trendowi I4.0, jakim jest miniaturyzacja, spełniając tym samym wymagania producentów urządzeń, których obudowy "kurczą się".
W Grupie Technologicznej HARTING, jako wieloletni specjaliści w dziedzinie złączy wtykowych, zastanawiamy się nad naszymi pierwotnymi przemyśleniami: Wtyczka - od wtykania. Czy Twoja maszyna lub robot wymaga modernizacji? Żaden problem! Wystarczy chwycić i pociągnąć za złącze wtykowe, a połączenie jest już ponownie rozłączone.
Kliknij i gotowe!