С экономящими время соединителями PushPull вы подключите свое устройство к Ethernet на 75 % быстрее – щелк, и готово!
В промышленности и автоматизации существует несчетное количество типов, форм и размеров соединителей для передачи данных, сигналов и электропитания на основе электричества и в различных оптических исполнениях. За долгие годы развития здесь утвердилось множество разных концепций. Прямоугольные соединители, такие как варианты 4 или 14, цилиндрические соединители, водозащищенные конструкции, незащищенные конструкции, резьбовые соединения, штепсельные соединения и многое другое. Такой вставной соединитель в разговорной речи называют просто вилкой. Они знакомы каждому, ведь используются они везде, начиная с пылесосов и заканчивая смартфонами или ноутбуками. Достаточно просто вставить вилку в розетку, и электрическое соединение установлено. Однако в промышленности все не так просто. Здесь царят суровые условия.
Газы, жидкости или вибрации – неблагоприятные факторы, от воздействия которых необходимо защитить соединение. Поэтому уплотнения в корпусах, используемые для этой цели, должны обеспечивать плотное запирание при определенном давлении для создания герметичности.
Для подключения соединителя наиболее распространенного сегодня размера M12 потребуется инструмент. Только с его помощью вилку можно как следует «ухватить» и затянуть с нужным моментом, чтобы обеспечить требуемую герметичность, соответствующую степени защиты IP65/67. Если требуется соединить всего несколько интерфейсов, то затрата усилий не выходит за рамки разумного. Однако техник не должен терять или забывать инструмент.
В то же время при подключении распределительных шкафов или коммутаторов по-прежнему приходится выполнять множество соединений. При этом теряется много времени из-за относительной сложности резьбового сочленения соединителей. Кроме того, при подключении необходимо определенное свободное место под инструмент. Если же техник забыл нужный инструмент или если работа должна выполняться монтажником, не имеющим достаточной квалификации, то могут возникнуть проблемы. Только инструмент обеспечивает надёжную обратную связь, подтверждающую правильность соединения.
M12, изначально соединитель с резьбовым сочленением, уже в течение двух лет успешно используется компанией HARTING в варианте PushPull в транспортном секторе. Этот успех подтверждает правильность наших заявлений, поэтому теперь весь ассортимент цилиндрических соединителей M12 компании HARTING совместим с PushPull. Это усовершенствование открывает новые перспективы использования вилок, розеток, кабельных проходок, соединителей для печатных плат и других компонентов с интерфейсом M12. В результате техники и ремонтный персонал скоро смогут воспользоваться преимуществами соединителей PushPull при работе с цилиндрическими соединителями. Отсутствие необходимости использования инструментов позволяет существенно повысить плотность монтажа, например, на коммутаторах. О правильном соединении сигнализирует слышимый щелчок. Таким образом HARTING реагирует на имеющуюся тенденцию четвертой промышленной революции к миниатюризации и соблюдает требования производителей устройств, чьи корпуса сжимаются в размерах.
В HARTING Technology Group, долгие годы специализирующейся на разработке и производстве соединителей, не забывают первоначальную идею – вилка вставляется в розетку. Ваш станок или робот нужно переоснастить? Нет проблем! Просто возьмитесь за соединитель, потяните, и соединение снова разъединено.
Щелк, и готово!