Products & Solutions
PCB-connectoren
Apparaten en toepassingen worden steeds kleiner en compacter. Daarom biedt HARTING oplossingen voor verschillende formaten en toepassingen, waarin PCBs moeten worden verbonden.
Apparaten en toepassingen worden steeds kleiner en compacter. Dus moeten printplaten en binnendelen in apparaten steeds dichter bij elkaar worden geplaatst. HARTING reageert op de trend in de richting van miniaturisering met geschikte oplossingen voor verschillende afmetingen en toepassingen, waarbij PCB-verbindingen worden gebruikt. Ons har-flex- en har-flexicon-productassortiment heeft alles in huis: van de klassieke DIN-41612-rail die zich in de loop der jaren verder heeft ontwikkeld, tot en met de zeer kleine 1,27 mm-pitch oplossingen.
PCB-connectoren zijn echter meer dan alleen maar een belangrijke interface voor het onderling verbinden van printplaten in een apparaat. Elk apparaat is afhankelijk van ingangen en uitgangen die normaal gesproken worden geïmplementeerd met gebruik van robuuste, metrieke ronde contactconnectoren met RJ45 of ix Industrial. Hier leidt het connectorcontact meestal van de printplaats direct door de behuizingwand; het zorgt voor een IP20-IP67-beschermde verbinding voor de apparaatinterface. Naast onze klassieke PCB-connectoren biedt HARTING ook een veelzijdige reeks PCB-contacten aan voor iedere toepassing. Alle HARTING-connectoren voor printplaten kunnen worden geassembleerd met gebruik van algemene aansluittechnieken.
Moet uw toepassing kleiner zijn, maar heeft u zeer specifieke verwachtingen over de afmetingen? Kijk dan eens naar de beschikbaarheid van ons flexibele aantal polen.