Products & Solutions

har-port service-interfaces voor ethernet en USB

Een waar allround talent

Met har-port biedt HARTING de gebruiker alle service-interfaces voor ethernet-, USB-, video- en audiosignalen.

Controllers en industriële pc's zijn op een eenvoudige en visueel aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt vanaf de buitenkant, waardoor de service-interface is voorbestemd voor het gebruik bij de constructie van besturingskasten, in bedieningsterminals, in treinen of medische hulpmiddelen. De toepassingsmogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.

Echter dankzij het compacte en elegante ontwerp is de har-port ook een ideale communicatie-interface voor vergadertafels of hoogwaardige werkstations. Voor de montage is slechts een centrale bevestigingsmoer in een gestandaardiseerde ronde 22,5 mm-paneeluitsnede nodig, die ook voor alle industriële besturingsswitches wordt gebruikt. Er zijn kleuropties verkrijgbaar in zilver, zwart, wit en roestvrij staal. Het productassortiment van de har-port bevat service-interfaces voor 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 en 3.0, en video- en audiosignalen.
Voor het ethernet, versies met RJ45-koppeling of kant-en-klare patchsnoeren zijn lengtes van 0,15 m tot 10 m verkrijgbaar.

har-port RJ45 service-interface voor het ethernet

In de versie met RJ45-aansluiting kan de gebruiker het ethernet tot Cat.1/10 Gigabit voeden. In het geval van een toepassing is slechts een standaard boorgat van 22,5 mm  nodig. De service-interface kan eenvoudig met een borgmoer op de achterkant stevig worden vastgeschroefd.

har-port is verkrijgbaar met USB-interfaces in USB 2.0 of USB 3.0. De mini USB 2.0 is natuurlijk ook verkrijgbaar voor de toepassingen van de klant.

har-port voor USB 3.0-verbinding

Het productassortiment van de har-port bestaat uit service-interfaces voor 1/10 Gigabit Ethernet, evenals USB 2.0 en 3.0 type A. Praktijkgerichte accessoires, zoals beschermkappen en afdichtkappen, beschermen de interface tegen onbevoegd gebruik en labelhouders die op een later tijdstip kunnen worden aangebracht, completeren het nieuwe productassortiment van HARTING.

Nuttige accessoires

Beschermkappen

De beschikbare rubberen kappen kunnen, wanneer nodig, gemakkelijk achteraf worden aangebracht en beschermen uw toepassing tegen het binnendringen van vocht of stof.

Rubberen stofkap
Zwarte beschermkap
Transparante beschermkap
Beschermkap

Metalen beveiligingskap

Metalen beveiligingskap

De verkrijgbare metalen beschermkap kan ook eenvoudig achteraf worden aangebracht. Deze beschermt uw service-interface tegen vocht en stof. Het elegante uiterlijk maakt hem met name geschikt voor toepassingen waarbij visuele aspecten van essentieel belang zijn.

Labelveld

Labelveld

De accessoires voor de har-port service-interfaces bevatten ook hulpstukken voor het labelen van individuele verbindingen. Deze zorgen voor een correcte toewijzing en verbinding, wanneer meerdere poorten naast elkaar zijn gerangschikt.

Blindkap

Blindkap

De verkrijgbare blindkap  is handig, als u bewust een service-interface wilt vergrendelen en deze wilt beschermen tegen onbedoeld gebruik. Bovendien kan met de blindkap een interface worden bezet, die later in gebruik moet worden genomen, wanneer een systeem een extra interface nodig heeft.

Gereedschap voor het monteren van moeren

Klanten vragen vaak naar het aanhaalmoment voor de centrale moer van de har-port. Dit aanhaalmoment wordt aangegeven met 1,2 Nm tot 1,5 Nm. Met dit gereedschap kan de klant de moer gemakkelijk met de hand vastdraaien. Als het aanbevolen aanhaalmoment is bereikt, voelt de operator dit en ontvangt een geluidsfeedback.

Gereedschap voor het monteren van moeren

De belangrijkste voordelen van het productassortiment van de har-port zijn:

har-port service-interfaces in de eCatalogus