Products & Solutions
Han® F+B - hygiënisch en robuust
De interface voor de levensmiddelen- en drankenindustrie.
Over Han® F+B
Han® F+B - hygiënisch en robuust
Met Han® F+B heeft HARTING een reeks connectoren gemaakt die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelenindustrie. Gladde oppervlakken maken het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen. De kappen, behuizingen en verzegelingen zijn robuust en beschermen de interne contacten tegen spuitwater en agressieve reinigingsmiddelen, die zijn gecertificeerd door Ecolab en FDA 21-goedkeuringen hebben. De waterstraal van hogedrukreinigers kan niet doordringen in gesloten kappen/behuizingen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Gemakkelijk te reinigen ontwerp met name voor de spuitzone
- Betrouwbare verbindingen gegarandeerd, zelfs bij dagelijkse reinigingen
- Bescherming tegen waterstralen en bijtende reinigingsmiddelen
- Minder uitvaltijden en defecten
- Snellere vervanging van defecte componenten en een efficiëntere configuratie bij het vervangen van producten
- Eenvoudige en snelle installatie van machines en faciliteiten
Configurator voor industriële connectoren
Wilt u snel en betrouwbaar de juiste modulaire interfaces voor uw machineconstructie vinden, zonder langdurige processen om de connectordetails te bekijken en de vele combinatieopties? De Han®-configurator biedt u snel alle voor uw beslissing noodzakelijke informatie en data binnen handbereik.
Assortiment en belangrijkste kenmerken
Hygiënisch en robuust
Hygiëne en veiligheid zijn met name belangrijk bij de verwerking van levensmiddelen. De machines en apparatuur moeten zo worden ontwikkeld dat ze gemakkelijk te reinigen zijn; vuile pockets moeten worden voorkomen. De juiste connectoren helpen de apparatuur om aan deze eisen te voldoen. De verbindingspunten, oppervlakken, draden en verzegelingen van de speciale Han® F+B-connectoren zijn daarom zo ontwikkeld dat wordt voorkomen dat vuildeeltjes hieraan blijven plakken en maken het zodoende moeilijker voor bacteriën om zich te verzamelen.
Uitvaltijden van de machine verminderen
Tijdens een machinestoring staan operators en/of serviceteams over het algemeen onder hoge druk. De voedingsverbindingen naar de apparatuur moeten gemakkelijk hanteerbaar zijn in deze specifieke situaties. Gebruikers kunnen machinestoringen tot een minimum beperken met Han® F+B. U hoeft bijvoorbeeld geen kabelwartels te openen op de elektrische kast om veldapparaten los te koppelen. Een gecompliceerde verwijdering en herinstallatie van vaste bedrading is niet vereist. Connectoren zorgen ervoor dat de installatie van apparatuur sneller verloopt en verkort het verwisselen van gereedschappen en het uitvoeren onderhoudstaken.
Continu in de product- en spuitzone
De productzone is de zone met direct contact met levensmiddelen en stelt de hoogste eisen aan machines en componenten. Dit gebied wordt vaak klein gehouden om de reinigingswerkzaamheden te verminderen. Aangezien elektromechanische interfaces de gladde oppervlakken onderbreken, worden deze, daar waar mogelijk, buiten deze zone gemonteerd.
Levensmiddelen in de spuitzone kunnen in contact komen met de omliggende componenten. Het te verwerken materiaal dat in contact is gekomen met de omliggende componenten, mag niet meer in de productstroom terechtkomen. Ondanks alle inspanningen kunnen er toch restanten op de componenten achterblijven, die het mogelijk maken dat zich bacteriën kunnen verzamelen. Daarom moet deze zone na het verwerken van de batches met hoge temperaturen en chemicaliën worden gereinigd. Hier zijn connectoren praktisch, maar deze moeten wel bestand zijn tegen de druk van de reiniger.
Het ontwerp van de kappen en behuizingen van Han® F+B is aangepast aan de vereisten van deze zone. De kap/behuizing heeft grote hoeken en oppervlakken overeenkomstig de richtlijn van de European Hygienic Engineering Design Group & (EHEDG). Kappen, behuizingen en verzegelingen beschermen de verbindingen naar IP69K. Openingen die onmisbaar zijn voor de werking van de connector, worden speciaal verzegeld.
De kabelwartels bevatten varianten gemaakt van witte kunststof in combinatie met blauwe verzegelingsringen, evenals V2A-stalen schroeven en schroefdraden. Beide varianten bereiken de hoogste beschermingsklasse tegen het binnendringen van stof en water.
Connectoren zijn duidelijk voorzien van blauwe oppervlakken, zodat ze gemakkelijk in Han® F+B-apparatuur kunnen worden geïdentificeerd. De ruimte in de kappen en behuizingen van HARTING is voldoende voor speciale inzetstukken met maximaal negen contacten, die bijvoorbeeld signalen of energieverbruikers met 24 V kunnen verzenden. Het maximale vermogen is 16 A/500 V. Er kan een adapter worden gebruikt om verschillende formaten van Han® 3A-inzetstukken te integreren. Het productassortiment bestaat uit RJ45-interfaces, signaalinzetstukken met max. 21 polen, en voedingscontacten voor elektrische spanningen tot en met 40 A. HARTING PreLink-connectoren passen ook. Er zijn krimp-, schroef- en QuickLock-contacten verkrijgbaar als afsluittechniek.
Machines
Connectoren voor de levensmiddelenindustrie
Hygiëne en veiligheid zijn met name belangrijk bij de verwerking van levensmiddelen. De machines en apparatuur moeten zo worden ontwikkeld dat ze gemakkelijk te reinigen zijn; vuile pockets moeten worden voorkomen. Met Han® F+B, levert HARTING een reeks connectoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelenindustrie. Gladde oppervlakken maken het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen.