Продукция и решения

Han® F+B – гигиеничные и прочные

Интерфейс для отрасли продуктов питания и напитков

О линейке Han® F+B

Han® F+B – гигиеничные и прочные

Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кожухи и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств, сертифицированных Ecolab и имеющих разрешение FDA 21. Струи воды из очистителей высокого давления не проникают в кожухи, только когда они находятся в закрытом положении.

Технический документ: применение соединителей в пищевой промышленности
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

Преимущества для вас:

  • Простая в очистке конструкция специально спроектирована для зоны обрызгивания
  • Гарантия надежного соединения при ежедневной очистке
  • Защита от струй воды и агрессивных чистящих средств
  • Сокращение простоев и сбоев
  • Быстрая замена неисправных компонентов и эффективная конфигурация при смене выпуска продуктов
  • Удобный и быстрый монтаж станков и установок

Конфигуратор промышленных соединителей

Вам необходимо быстро и точно найти правильный интерфейс при проектировании вашей машины? И вы не хотите тратить много времени на изучение деталей разъемов и многочисленных возможных комбинаций? Конфигуратор Han® быстро предоставит вам всю необходимую информацию и данные, относящиеся к процессу принятия решений.

Онлайн конфигуратор Han® F+B

Преимущества и ключевые особенности

Гигиеничные и прочные

Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать. Правильные соединители помогают оборудованию выполнять эти требования. Соединения, поверхности, резьба и уплотнения специальных соединителей Han® F+B были спроектированы таким образом, чтобы предотвращать прилипание частичек грязи и, соответственно, упреждать накопление бактерий.

В eShop

Сокращение простоев станков

При сбое станков у операторов и/или ремонтных команд обычно крайне мало времени. В таких ситуациях снабжающие установки соединения должны быть предельно простыми в обращении. С линейкой Han® F+B пользователи могут свести простои станков к минимуму. Например, не нужно открывать кабельные сальники на шкафу управления, чтобы отсоединить полевые устройства. Сложный демонтаж и повторный монтаж жесткой разводки не требуется. Соединители ускоряют установку оборудования и сокращают время на смену инструментов и обслуживание.

В eShop

Постоянное нахождение в зоне обработки и обрызгивания

Зона обработки продуктов – область, непосредственно контактирующая с продуктами питания и предъявляющая самые высокие требования к станкам и компонентам. Эта зона обычно имеет малую площадь, чтобы уменьшить объем работ по очистке. Поскольку электромеханические интерфейсы прервут эти гладкие поверхности, их устанавливают вне этой зоны при такой возможности.

В зоне обрызгивания продукты питания могут контактировать с окружающими их компонентами. Обрабатываемый материал, который вступил в такой контакт, не должен снова попасть в производственный поток. Несмотря на все принимаемые меры, остатки продуктов могут прилипать к компонентам, что позволяет накапливаться бактериям. Поэтому после обработки очередной партии эту зону следует очистить промывкой химическими веществами под высоким давлением. Соединители хорошо подходят для этой области, но они должны выдерживать давление очистительной машины.

Конструкция кожухов Han® F+B адаптирована к требованиям этой зоны. Кожух имеет большие углы преломления и поверхность согласно директивам Европейской группы гигиенического проектирования и разработок. Кожухи и уплотнения обеспечивают для соединений степень защиты IP69K. Зазоры, без которых не обходятся соединители, имеют специальные уплотнения.

Кабельные сальники доступны в вариантах исполнения из белого пластика в сочетании с синими уплотнительными кольцами, а также в виде стальных винтов и резьбы V2A. Оба варианта обеспечивают высочайшую степень защиты от проникновения пыли и воды.

Соединители имеют заметные синие поверхности, поэтому их легко определить в оборудовании Han® F+B. В кожухах HARTING достаточно места для специальных вставок, которые могут иметь до девяти контактов, передающих сигналы или снабжающих потребителей напряжением 24 В. Максимальная мощность – 16 А/500 В. Для встраивания различных вставок Han® размера 3A можно воспользоваться переходником. Ассортимент продукции включает в себя интерфейсы RJ45, сигнальные вставки с числом контактов до 21, а также контакты питания для токов силой до 40 А. Также подходят соединители HARTING PreLink. Доступные способы присоединения: обжимные и винтовые контакты, а также контакты QuickLock.

В eShop

Машинное оборудование

Соединители для пищевой промышленности

Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать. Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий.

Подробнее

Что говорят наши клиенты:

Стандартизация теперь дошла до нижней части станка. Мы можем легко менять вставки, не переделывая всю металлическую конструкцию, если один из наших заказчиков захочет поменять какой-то вариант. Также мы запросили в HARTING новое линейное соединение кабель-кабель. Это позволит немного менять конфигурации станков. Соединитель Han® F+B обеспечивает надежное соединение со степенью защиты IP69K для расширения или устранения распределительных коробок на производственной линии.

Steve Woodhead
Электротехник, Packaging Automation Ltd.