Han® F+B

Соединители для пищевой промышленности

Han® F+B: гигиеничные и прочные специальные соединители для зоны обработки продуктов. Защита от струй воды и агрессивных чистящих средств.

Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать.

Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кожухи и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств.

Сокращение простоев

Когда станок выходит из строя, важна каждая минута. У операторов и ремонтных служб часто крайне мало времени на устранение возникших неполадок. В таких ситуациях снабжающие установки соединения должны быть простыми в обращении.

При применении Han® F+B пользователям не нужно открывать кабельные сальники на шкафу управления, чтобы отсоединить полевые устройства. Сложное отсоединение и повторная конфигурация жесткой разводки больше не требуется. Таким образом, при применении вставных соединителей установочные работы идут быстрее. Смена инструментов и служебные вызовы также выполняются быстрее.

Кроме того, серия Han® F+B разработана таким образом, чтобы ее можно было подключать и отключать легко, безопасно и быстро. Специальное рифление на стенках кожуха предотвращает соскальзывание рук с соединителя.

Благодяря применению соединителя Han® F+B сложное отсоединение и повторная конфигурация жесткой разводки больше не требуется
HARTING Han® F+B - The interface for the food industry

Постоянное нахождение в зоне обработки и обрызгивания продуктов

Зона обработки продуктов – область, непосредственно контактирующая с продуктами питания и предъявляющая самые высокие требования к станкам и компонентам. Эта зона обычно имеет малую площадь, чтобы уменьшить требуемый объем работ по очистке. Поскольку электромеханические интерфейсы прерывают гладкость поверхности, их устанавливают вне этой зоны при такой возможности.

В зоне обрызгивания продукты питания могут контактировать с окружающими их компонентами. Обрабатываемый материал, который вступил в такой контакт, не должен снова попасть в производственный поток. Несмотря на все принимаемые меры, остатки продуктов могут прилипать к компонентам, что позволяет накапливаться бактериям. Поэтому после обработки очередной партии эту зону следует очистить промывкой под высоким давлением и химическими веществами. Соединители хорошо подходят для этой области, но они должны выдерживать напор жидкости при обработке очистительной машиной.

Соединители для пищевой промышленности

Конструкция кожуха Han® F+B адаптирована к требованиям этой зоны. Кожух имеет большой радиус и поверхность согласно директивам Европейской группы гигиенического проектирования и разработок. Кожухи и уплотнения обеспечивают для соединений степень защиты IP69K.

Техническая документация: применение соединителей в пищевой промышленности

Что говорят наши клиенты:

Стандартизация теперь дошла до нижней части станка. Мы можем легко менять вставки, не переделывая всю металлическую конструкцию, если один из наших заказчиков захочет поменять какой-то вариант. Также мы запросили в HARTING новое линейное соединение кабель-кабель. Это позволит немного менять конфигурации станков. Соединитель Han® F+B обеспечивает надежное соединение со степенью защиты IP69K для расширения или устранения распределительных коробок на производственной линии.

Steve Woodhead
Электротехник, Packaging Automation Ltd.

Каталоги, Брошюры, Флаеры

Техническая информация «Соединители для сферы производства продуктов питания и напитков»

Хотите узнать больше о применении соединителей на предприятиях производства продуктов питания и напитков, включая соответствующие директивы и т. д.? Оформите запрос и получите бесплатно подробное техническое описание.