Han® F+B
Konektory pro potravinářský průmysl
Han® F+B: Hygienické a robustní speciální konektory pro produktovou i ostřikovou zónu Ochrana proti tryskající vodě a agresivním čisticím prostředkům
Hygiena a bezpečnost jsou při zpracování potravin mimořádně důležité. Stroje a zařízení musejí být navrženy tak, aby se daly snadno čistit a zároveň znemožňovaly hromadění nečistot.
HARTING Han® F+B je řada konektorů speciálně navržená pro požadavky potravinářského průmyslu. Hladký povrch znesnadňuje hromadění bakterií. Kryty a těsnění jsou robustní a chrání vnitřní kontakty před tryskající vodou a agresivními čisticími prostředky.
Zkrácení prostojů
Při výpadku stroje se počítá každá minuta. Během poruchy bývají pracovníci obsluhy a servisní týmy zpravidla pod velkým časovým tlakem. Právě v těchto situacích je mimořádně důležitá snadná manipulace s přívody k zařízení.
S konektory Han® F+B není třeba pro odpojení zařízení v technologii třeba otevírat kabelové vývodky v řídicí skříni. Odpadá nutnost složitého odpojování nebo úprav napevno připojených vodičů. Při použití konektorů je proto instalace zařízení mnohem rychlejší. Zkracuje se také doba výměny nástrojů a servisních zásahů.
Řadu Han® F+B jsme navíc navrhli tak, aby umožňovala snadné, bezpečné a rychlé připojování a odpojování. Speciální žebrování v krytu znemožňuje vysmeknutí konektoru z ruky instalačního technika.
Odolnost v produktové zóně i v ostřikové zóně
Produktová zóna je oblast vystavená přímému styku s potravinami, kde jsou kladeny nejvyšší nároky na stroje a součásti. Tento prostor je obvykle navržen tak, aby byl co nejmenší a tím snižoval pracnost čištění. Elektromechanická rozhraní by narušovala hladký povrch, takže se, pokud možno, instalují mimo tuto zónu.
V ostřikové zóně mohou potraviny přicházet do kontaktu s okolními komponenty. Zpracovávaný materiál, který přišel do styku s komponenty, se nesmí znovu dostat do produktového proudu. Přes veškerou snahu mohou na komponentech ulpívat zbytky, které umožňují hromadění bakterií. Po zpracování šarží je tudíž nutné tuto zónu vyčistit pomocí vysokotlakých přístrojů a chemikálií. V tomto případě je praktické, když jsou instalovány konektory, které však musejí být schopny odolávat tlaku čisticího stroje.
Konstrukci krytů Han® F+B jsme přizpůsobili požadavkům této zóny. Kryt má velké poloměry a plochy v souladu se směrnicemi Evropského uskupení pro hygienické strojírenství a projektování (EHEDG). Kryty a těsnění chrání přípojky podle stupně krytí IP69K.
Přednosti v kostce
- Snadno čistitelná konstrukce vhodná pro ostřikové zóny
- Záruka spolehlivého připojení i při každodenním čištění
- Ochrana proti tryskající vodě a agresivním čisticím prostředkům
- Zkrácení prostojů a výpadků
- Rychlejší výměna vadných součástí a efektivní konfigurace při změně produktů
- Jednoduchá a rychlá instalace strojů a zařízení