Han® F+B
Kontaktdon för livsmedelsindustrin
Han® F+B – Hygieniska och robusta specialkontaktdon för produkt- och sprayzonen. Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.
Hygien och säkerhet är särskilt viktigt inom livsmedelstillverkning. Maskiner och utrustning måste konstrueras så att de är lättrengjorda, smutsfickor måste undvikas.
Med Han® F+B tillhandahåller HARTING en serie kontaktdon som är specialkonstruerade för att möta kraven inom livsmedelsindustrin. Släta ytor gör det svårare för bakterier att ansamlas. Chassihus och tätningar är robusta och skyddar de interna kontakterna från vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel.
Reducerar stilleståndstider
Varje minut räknas när en maskin står stilla. Operatörer och serviceteam jobbar ofta under en enorm tidspress när ett avbrott inträffar. Vid sådana situationer måste matningsförbindningarna till anläggningen vara enkla att hantera.
När Han® F+B används behöver användare inte öppna några kabelförskruvningar på kontrollskåpet för att koppla ifrån fältenheter. Den komplexa frånkopplingen och ny konfigurering, som fast kabeldragning innebär, är inte längre nödvändig. Det gör att anläggningsinstallationer går snabbare när plug-in kontaktdon används. Verktygsbyten och servicesamtal utförs också snabbt.
Dessutom har Han® F+B-serien designats så att den kan kopplas ihop och kopplas isär enkelt, snabbt och säkert. Särskilda räfflor i chassihusväggarna säkerställer att installatörens hand inte glider av kontaktdonet.
Alltid i produkt- och sprayzonen
Produktzonen är området som utsätts för direkt kontakt med livsmedel – den ställer de högsta kraven på maskiner och komponenter. Den här zonen hålls ofta liten för att reducera rengöringsarbetet. Då elektromekaniska gränssnitt skulle avbryta dessa plana ytor är de om möjligt installerade utanför det här området.
I sprayzonen kan livsmedel komma i kontakt med omgivande komponenter. Processat ämne som har kommit i kontakt får inte tillåtas att komma tillbaka till produktflödet. Trots alla ansträngningar kan rester fortfarande fastna på komponenterna vilket gör att bakterier kan ansamlas. Därför måste den här zonen rengöras med högtryckstvätt och kemikalier efter att satserna har processats. Det är praktiskt med kontaktdon här, men de måste tåla rengöringstrycket.
Konstruktionen på chassihuset Han® F+B har anpassats till kraven för den här zonen. Chassihuset har stora radier och ytor enligt riktlinjerna från European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Chassihus och tätningar ger IP69K-skydd för förbindningarna.
Överblick över alla dina fördelar:
- Lättrengjord konstruktion särskilt för sprayzonen
- Stabila anslutningar säkras, även med daglig rengöring
- Skydd mot vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel
- Kortare stilleståndstider och driftavbrott
- Snabbare byte av defekta komponenter och effektiv konfiguration då produkter byts ut
- Enkel och snabb installation av maskiner och anläggningar